kabels voor beweging Archieven - Blog | igus® Nederland

Trefwoord:

kabels voor beweging

Afscherming op kabel van igus

Waarom heeft kabel afscherming nodig?

Mark van de Waal | 21 juli 2021

In dit blogartikel ontdekt u waarom een kabel een afscherming nodig heeft en hoe een geschikte afscherming eruitziet voor kabels in lineaire en torsietoepassingen. Dus waarom hebben kabels dan een afscherming nodig? De afscherming van de kabel dient als bescherming tegen elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Het voorkomt dat stoorsignalen van binnenuit de kabel naar buiten kunnen […]

Lees meer...

Lange rijweg met igus kabelrups

Lange rijwegen – hoe vind ik de juiste kabel?

Mark van de Waal | 9 november 2020

Lange rijwegen stellen hoge eisen aan de gebruikte kabel en zijn duurzaamheid. In de blogpost van vandaag bespreken we wat deze zijn en hoe u kunt achterhalen of uw toepassingen aan deze  vereisten voldoen. Duurzaamheid Duurzaamheid is bij kabels een subjectief onderwerp. Want precies wanneer is een kabel stabiel? Een kabel is voor de ene […]

Lees meer...

igus installatieruimte

Hoe kabels te geleiden in een beperkte installatieruimte

Mark van de Waal | 26 oktober 2020

Het veilig geleiden van kabels en slangen in een beperkte installatieruimte, zonder materiaalmoeheid die leidt tot kostbare uitval: een ultieme discipline! De mogelijkheden die worden geboden door de compacte kabelrupsen en flexibele kabels. Een huis bouwen op het platteland, op een perceel van 1.000 m² is niet zo lastig. Het wordt al lastiger op een […]

Lees meer...