kraanbouw Archieven - Blog | igus® Nederland

Trefwoord:

kraanbouw

Bovenloopkranen voor offshore verdeelstation

Mark van de Waal | 4 maart 2026

‘Liever kabelrups dan een kabelwagensysteem’ Tekst geschreven door Evi Husson. Beelden van CraneSolutions. Bron: https://warehouselogistiek.eu/automatisering/is-een-continue-bedrijfszekerheid-nodig-dan-zal-ik-altijd-kiezen-voor-een-kabelrups-boven-een-kabelwagensysteem/. CraneSolutions levert zowel standaard als speciale kranen en hijsvoorzieningen vanaf ontwerp tot aan de installatie en oplevering. Voor verdeelstations op de Noordzee maakt het bedrijf bovenloopkranen op maat die aan strenge eisen moeten voldoen. “Om een hoge kwaliteit en bedrijfszekerheid te […]

Lees meer...

Tips en trucs voor inspectie en onderhoud van kranen

Mark van de Waal | 20 maart 2024

Regelmatige kraaninspecties van je kraan maken deel uit van elk kraanbedrijf. Maar er komt veel meer bij kijken dan alleen de frequentie van de inspecties. Dat wil zeggen: wat je inspecteert en hoe je het inspecteert zijn net zo belangrijk. Deze blog geeft tips en trucs voor kraanmachinisten die inspecties uitvoeren om succes te garanderen […]

Lees meer...

Wat is beter voor uw kraan: stroomrails of kabelrups?

Wat is beter voor uw kraan; stroomrails of kabelrups?

Mark van de Waal | 7 juli 2021

De prestaties en betrouwbaarheid van een kraan zijn direct afhankelijk van de manier waarop de stroom het systeem bereikt. Er zijn verschillende opties voor stroomvoorziening beschikbaar en elke optie heeft bepaalde parameters en eisen waarmee rekening gehouden moet worden. Dit kan betekenen dat het kiezen van het beste type systeem om te implementeren gecompliceerd kan […]

Lees meer...