scheepvaart Archieven - Blog | igus® Nederland

Trefwoord:

scheepvaart

Wat is DNV-typegoedkeuring?

Mark van de Waal | 14 mei 2024

DNV is een classificatiebureau dat in 2013 is ontstaan na de fusie van Det Norske Veritas (Noorwegen) en Germanischer Lloyd (Duitsland). Het bedrijf beoordeelt schepen en offshore constructies op veiligheid en prestaties en geeft ontwerp- en constructierichtlijnen uit. DNV houdt toezicht op de naleving van uitgevaardigde regelgeving en kent scheepsklassen toe aan nieuwe constructies. Door […]

Lees meer...

Grootste kunststof kabelrups ter wereld al ruim 10 jaar storingsvrij in gebruik

Grootste kunststof kabelrups ter wereld al ruim 10 jaar storingsvrij in gebruik

Mark van de Waal | 25 augustus 2021

Onze E4.350 kabelrups uit de E4.1 serie is ’s werelds grootste polymeer (lees: kunststof) kabelrups en is in Antwerpen (B) al meer dan 10 jaar in gebruik op een rijweglengte van 140 meter met een additioneel vulgewicht van ruim 100 kg/m zonder enige defecten. We zullen in de blogpost van vandaag uitleggen hoe dit project […]

Lees meer...

Walstroomvoorziening van igus

Energievoorziening in Havens; wat zijn hierbij de uitdagingen?

Mark van de Waal | 14 juli 2021

Bij igus kijken we naar gespecialiseerde energievoorzieningssystemen voor havens om schepen van stroom te voorzien. Wij streven ernaar een oplossing te bieden die niet alleen de luchtvervuiling en het lawaai kan verminderen, maar ook het vertrouwen in het systeem verhoogt. Om te zorgen voor consistentie met alles wat met de havens te maken heeft is […]

Lees meer...