Lagertechniek
De dronemarkt groeit al jaren snel en zal naar verwachting in 2030 een omvang van 57,8 miljard dollar bereiken. Dit biedt fabrikanten de perfecte kans om hun ontwerpen te verbeteren en hun eigen drones te onderscheiden van de concurrentie. Een van de beste en gemakkelijkste manieren om dit te doen is door drooglopende, onderhoudsvrije kunststof […]
Operationele efficiëntie is essentieel in de industrie. Dit bereik je onder meer met een hoge betrouwbaarheid, lage onderhoudskosten en het voorkomen van stilstand. Het gebruik van smering- en onderhoudsvrije componenten kan daarbij helpen. Roy Snellens, productmanager bij igus, gespecialiseerd in hoogwaardige polymeercomponenten, gaat hier dieper op in. “Smering- en onderhoudsvrije componenten bieden diverse voordelen”, begint […]
Steriele omgevingen zijn van cruciaal belang in verschillende sectoren, van voedsel- en drankenverwerking tot medische en biotechnologische productie. In deze omgevingen zijn het waarborgen van hygiëne en het voorkomen van besmetting de hoogste prioriteiten. Steriele omgevingen zijn van cruciaal belang in verschillende sectoren, van voedsel- en drankenverwerking tot medische en biotechnologische productie. In deze omgevingen […]
Machines moeten stil, schoon en licht werken. Daarom vergelijken we traditionele lineaire recirculatielagers met drylin T systemen van igus. Deze keuze bepaalt de prestaties, het onderhoud en de levensduur van je machine. In dit artikel ontdek je de belangrijkste voordelen van drylin T ten opzichte van klassieke recirculatielagers. Stille werking van drylin T Kogelgeleiders en […]
Als je aan Guinness denkt, zie je het waarschijnlijk voor je hoe het wordt geschonken in een gezellige Ierse pub. Maar heb je je ooit afgevraagd waar en hoe dit beroemde drankje precies wordt gemaakt? Het verhaal van Guinness is net zo rijk als het drankje zelf en strekt zich uit over eeuwen en continenten. […]
Er zijn vele industrieën waarin igus producten worden gebruikt en dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat we productassortimenten hebben die geschikt zijn voor industrieën en toepassingen die specifieke eisen hebben. Cleanrooms zijn een van die industrieën. Zij vereisen ISO cleanroom-normen voor hun producten, dus hebben we gespecialiseerde producten aangepast en ontworpen om aan […]
Als engineer is het begrijpen van de verschillen en implicaties van axiale en radiale speling cruciaal bij het ontwerpen en produceren van fijnmechanische systemen. Deze twee termen verwijzen naar de hoeveelheid beweging of “speling” die een component vertoont langs verschillende assen, wat de prestaties en betrouwbaarheid van verschillende machines en mechanismen beïnvloedt. In deze blog […]
Krimpfoliemachines komen vaker voor dan je denkt en worden enorm onderschat als je beseft wat ze doen. Ze zorgen voor zowel sealen als krimpen in één enkele beweging en dat doen ze razendsnel! Krimpmachines sprenkelen een folie over een product, die wordt verwarmd, en dit vormt een strakkere wikkel om het product, waardoor een veilige […]
Onder het motto “xiros goes green” brengen we een kogellager op de markt met een regranulaatgehalte van maar liefst 97 %. Wij draaien op een milieuvriendelijke manier omdat het thema duurzaamheid steeds belangrijker wordt, vooral in de industrie. De reden is duidelijk, omdat de industriële sector een van ’s werelds grootste CO2-uitstoters is (top 3). […]
Een van de belangrijkste kenmerken van glijlagers – in vergelijking met kogellagers of rollagers – is dat ze aanzienlijk minder complex van constructie zijn. Maar is dat ook echt zo? In feite verschillen de verschillende soorten glijlagers aanzienlijk in hoe ze zijn opgebouwd en hoe ze werken. In deze blogbijdrage kom je alles te weten […]