Kabelhaspels - Pagina 3 van 3 - Blog | igus® Nederland

Categorie:

Kabelhaspels

Grootste kunststof kabelrups ter wereld al ruim 10 jaar storingsvrij in gebruik

Grootste kunststof kabelrups ter wereld al ruim 10 jaar storingsvrij in gebruik

Mark van de Waal | 25 augustus 2021

Onze E4.350 kabelrups uit de E4.1 serie is ’s werelds grootste polymeer (lees: kunststof) kabelrups en is in Antwerpen (B) al meer dan 10 jaar in gebruik op een rijweglengte van 140 meter met een additioneel vulgewicht van ruim 100 kg/m zonder enige defecten. We zullen in de blogpost van vandaag uitleggen hoe dit project […]

Lees meer...

continue kabeltoevoer op robots

User Report: e-spool flex voor continue kabeltoevoer op industriële robots

Mark van de Waal | 31 maart 2021

ARAGON Industrieelektronik GmbH, een robotica serviceprovider, maakt gebruik van een sleepringvrije igus kabel afwikkelaar. Een bedieningspaneel vormt het besturingscentrum van de robot. Om flexibel gebruikt te kunnen worden, moet de kabel niet alleen enkele meterslang zijn, maar ook bewogen en veilig opgeborgen kunnen worden. Hiervoor heeft igus de e-spool flex ontworpen. De nieuwe kabelhaspel van […]

Lees meer...

Voorkom struikelpartijen met e-spool flex

e-spool flex zorgt voor orde in de kabelwarboel

Mark van de Waal | 30 november 2020

Datakabels en slangen op kabelhaspels wikkelen? Omdat dit niet lukt zonder complexe en kostbare sleepringtechnologie, worden op de grond liggende kabels in veel bedrijven een struikelgevaar.  Het alternatief: de e-spool flex kabelhaspel met ononderbroken schroefgeleiding. Het is Maandagochtend in een industriële hal:  een machineoperator wil een grote werktuigmachine in gaan stellen. Hij trekt het mobiele […]

Lees meer...

Theatertoepassing e-spool

e-spool® – het alternatief voor een kabelhaspel

Mark van de Waal | 28 september 2020

Hijswerktuigen hebben van hun eigen voeding- en stuurstroomvoorziening nodig. Om de hijsbeweging uit te voeren, moeten de energiekabels ofwel worden opgerold op een kabelhaspel (ook wel kabeltrommel genoemd)  dan wel veilig worden opgeborgen in een kabelrups en meestal in een speciale opvangbak afgelegd worden, zoals bijvoorbeeld een “zig-zag systeem”. Er zijn echter verschillende toepassingen waarbij […]

Lees meer...