Walstroomvoorziening - Blog | igus® Nederland

Categorie:

Walstroomvoorziening

walstroomsyteem

Wat is walstroom?

Mark van de Waal | 3 juni 2024

Walstroom is een manier om een schip van elektriciteit te voorzien terwijl het aangemeerd ligt in een haven. In plaats van te vertrouwen op zijn eigen generatoren, maakt het schip via een walstroomsysteem verbinding met het lokale elektriciteitsnet, waardoor het schip alle systemen aan boord en elektrische apparaten van stroom kan voorzien zonder de motor […]

Lees meer...

kabelhaspel festoen vervanging

Haven van Virginia blijft voorbeeld met superieure kraantechnologie

Mark van de Waal | 8 februari 2024

Kabelrupsen van igus vervingen en presteerden beter dan verrijdbare festoensystemen in acht kranen van de haven van Virginia. In de haven van Virginia worden duizenden zeecontainers opgetild, verplaatst en neergelaten door ongeveer 30 kranen. De snel bewegende kranen zijn meer dan 30 meter hoog en werken 24/7, vaak in extreem turbulente winden – ze zijn […]

Lees meer...

Walstroom situatie

Walstroom, wat is het en waarom is het belangrijk?

Mark van de Waal | 1 februari 2024

Nu steeds meer bedrijven en industrieën ernaar streven om milieuvriendelijker te worden, moeten er veranderingen worden aangebracht in aloude conventies. Een van de meest radicale veranderingen is de verschuiving naar walstroom als alternatief voor motoren voor schepen, campers en zware voertuigen wanneer ze aangemeerd liggen of stationair draaien. Walstroom kan in deze gevallen de uitstoot […]

Lees meer...

Walstroomvoorziening van igus

Energievoorziening in Havens; wat zijn hierbij de uitdagingen?

Mark van de Waal | 14 juli 2021

Bij igus kijken we naar gespecialiseerde energievoorzieningssystemen voor havens om schepen van stroom te voorzien. Wij streven ernaar een oplossing te bieden die niet alleen de luchtvervuiling en het lawaai kan verminderen, maar ook het vertrouwen in het systeem verhoogt. Om te zorgen voor consistentie met alles wat met de havens te maken heeft is […]

Lees meer...