Lineairtechniek
Operationele efficiëntie is essentieel in de industrie. Dit bereik je onder meer met een hoge betrouwbaarheid, lage onderhoudskosten en het voorkomen van stilstand. Het gebruik van smering- en onderhoudsvrije componenten kan daarbij helpen. Roy Snellens, productmanager bij igus, gespecialiseerd in hoogwaardige polymeercomponenten, gaat hier dieper op in. “Smering- en onderhoudsvrije componenten bieden diverse voordelen”, begint […]
Elektromotoren zijn wereldwijd de grootste bron van elektriciteitsverbruik. Ze gebruiken ongeveer 45% van alle opgewekte elektriciteit. Dat komt doordat ze vrijwel alles aandrijven: van huishoudelijke apparaten zoals blenders en ventilatoren tot industriële machines en elektrische voertuigen. Hoewel elektromotoren complex lijken, is hun werking gebaseerd op een paar samenwerkende onderdelen. Deze onderdelen zetten elektrische energie om […]
Ontwikkeling van innovatieve tv-liften voor luxejachten mogelijk dankzij beperkte inbouwmaten MaVe Techniek, de eenmanszaak van ondernemer Marco Verlaat, integreert igus-oplossingen bij de creatie van slimme, geautomatiseerde toepassingen voor superjachten. Dankzij onder meer de compacte inbouwmaten en de zelfsmerende eigenschappen van diverse geleidingen en glijlagers, kon Marco unieke tv-liften ontwerpen. Met succes, want na tal van […]
Trapeziumvormige spindels zijn lange tijd de gangbare term geweest, maar deze term beperkt het assortiment. Er zijn veel variaties op spindels: acme-schroefdraad, metrische schroefdraad, high helix schroefdraad, om er maar een paar te noemen. Maar hoe weet u welke beter is dan de andere? Wat zijn trapeziumvormige spindels? Een trapeziumvormige spindel heeft hoofdzakelijk twee hoofdvormen: […]
Q&A met Roy Snellens: productmanager dryspin-draadspindels Vraag: Vertel eens wat meer over dryspin? Antwoord: Natuurlijk, dryspin is het assortiment van metrische, trapezium en high helix-schroefdraadspindelsystemen ontworpen en geproduceerd door igus, ook bekend als steile schroefdraden of multi-start spindels. dryspin is speciaal ontworpen voor een optimale levensduur in toepassingen tegen een zo voordelig mogelijke prijs. Deze […]
Hoe maak je eigenlijk een draadspindel? Wat houdt het proces in en wat is het verschil tussen het rollen van schroefdraad en het wervelen van schroefdraad? Er zijn twee belangrijke fabricagemethoden: het walsen van schroefdraad en het wervelen van schroefdraad. Deze informatiebron gaat in op beide, zodat je beter begrijpt welke methode het beste bij […]
Draadspindeltechniek, ook wel schroefspindeltechniek genoemd, is een cruciaal onderdeel van veel machines en apparaten, waardoor rotatiebewegingen worden omgezet in lineaire bewegingen. igus, een wereldleider in de productie van hoogwaardige kunststof lagers, heeft een innovatieve technologie ontwikkeld genaamd dryspin die de efficiëntie en levensduur van draadspindels aanzienlijk verbetert. Wat is dryspin technologie? De gepatenteerde dryspin technologie is […]
In eigen beheer componenten tot wel een meter groot 3D printen? Dat is tegenwoordig nog steeds iets bijzonders. Desktopprinters met componentafmetingen tot 300 mm zijn bijna gemeengoed geworden. Er zijn verschillende apparaten en fabrikanten. Afhankelijk van de fabrikant en of u een bouwpakket of een reeds geassembleerde printer koopt, variëren de aanschafkosten meestal van 500 […]
We blijven innovatief. Er is veel gebeurd bij igus sinds de Corona-uitbraak. Naast alle veranderingen die persoonlijk van ieder individu gedurende deze tijd gevraagd worden. Zijn er veel interne maatregelen geïmplementeerd om infectie van werknemers te voorkomen en het bedrijf draaiende te houden. Onze klanten hebben onze producten nodig en wij voelen het als onze […]