aansluitklaar
Module Connect-aansluitingen in het RSX1-systeem van Rocket Solution Als nieuwkomer in de intralogistiek heeft Rocket Solution zijn bedrijfsnaam eer aangedaan en zijn shuttleopslagsysteem snel naar marktsucces geleid. Snelheid is ook het motto bij het aansluiten van de energiekettingen op de liften en vijzels. Hier worden voorgemonteerde kabelsystemen en Module Connect connectoren van igus gebruikt. Automatisch […]
U kent toch wel de klassieke energievoorzieningssystemen? Elke kabel heeft aan elk uiteinde een stekkerverbinding. Hydraulische slangen hebben koppelstukken aan beide zijden, en pneumatische slangen hebben slangaansluitingen. Laten we het even bij elektrische kabels houden. Elke kabel moet op een systeem worden aangesloten met één stekker om een betrouwbare werking te garanderen. Indien de kabels […]
De igus® Module Connect is ontwikkeld als het volgende niveau van plug-and-play-oplossingen.Het beschikt over een zeer flexibele behuizing die meerdere inzetstukken biedt voor stroom-, signaal-, data- en pneumatische verbindingen in één module. Vertel mij meer! Flexibele montage: met meer dan 100 beschikbare inzetstukken, is de combinatie van uw Module Connect montage eindeloos. Volledig configureerbaar: elk […]
Heeft u applicaties die onmisbaar zijn voor uw bedrijf? – Wat gebeurd er als deze er plotseling mee ophouden? En hoe kunt u deze lange uitvaltijden verkorten? Wat is stilstandtijd? De stilstandstijd is de periode waarin productie apparatuur offline is of niet beschikbaar is voor het productieproces omdat het defect is of onderhoud vereist. Dit […]