festoon
Draaikransen op de loopkat van een bovenloopkraan maken het mogelijk de last onder de kraanligger te draaien. Een dergelijke relatief eenvoudige beweging kan echter in een ontwerpuitdaging veranderen. Vooral als een krappe inbouwruimte de keuze van mogelijke oplossingen beperkt. Festoensystemen Bij het klassieke festoensysteem (ook wel kabelwagensysteem genoemd) worden de kabellussen gewoonlijk aan de buitenkant […]
De prestaties en betrouwbaarheid van een kraan zijn direct afhankelijk van de manier waarop de stroom het systeem bereikt. Er zijn verschillende opties voor stroomvoorziening beschikbaar en elke optie heeft bepaalde parameters en eisen waarmee rekening gehouden moet worden. Dit kan betekenen dat het kiezen van het beste type systeem om te implementeren gecompliceerd kan […]
Het veilig geleiden van kabels en slangen in een beperkte installatieruimte, zonder materiaalmoeheid die leidt tot kostbare uitval: een ultieme discipline! De mogelijkheden die worden geboden door de compacte kabelrupsen en flexibele kabels. Een huis bouwen op het platteland, op een perceel van 1.000 m² is niet zo lastig. Het wordt al lastiger op een […]
Havens kunnen om te beginnen havens chaotisch zijn, maar er is wel altijd sprake van een georganiseerde chaos! Er werken meerdere mensen en machines samen om de snelheid van de haven te verhogen en de processen efficiënter te laten verlopen. Kranen worden steeds groter, sneller en geavanceerder en hebben betrouwbare techniek nodig om concurrerend te […]