garantie Archieven - Blog | igus® Nederland

Trefwoord:

garantie

kabelrups in fabriek

Kabelrups-systemen als stille kracht achter moderne industriële processen

Mark van de Waal | 24 juni 2025

In de hedendaagse industrie is betrouwbaarheid geen luxe, maar een vereiste. Machines worden intensiever gebruikt dan ooit, processen worden steeds verder geautomatiseerd en stilstand is simpelweg geen optie. Tegelijkertijd worden eisen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en efficiëntie steeds strenger. Tegen deze achtergrond bewijzen kabelrups-systemen en speciaal ontwikkelde kabelrupskabels zich als onmisbare onderdelen binnen […]

Lees meer...

Garantie van UL: Hoe onze kabels en calculator zijn gecertificeerd

Mark van de Waal | 28 mei 2024

Op dit punt weet u waarschijnlijk al dat onze chainflex kabel garantie tot 4 jaar en levensduurcalculator, die is gebaseerd op 2 miljard testcycli per jaar, zijn geverifieerd door Underwriters Laboratories. Maar we zijn nooit echt in detail ingegaan op hoe dat is gebeurd. Wat heeft UL gedaan om onze kabelclaims te verifiëren? Met welke […]

Lees meer...

UL Verified voor chainflex van igus

Waarom hebben we een UL Verified certificaat nodig?

Mark van de Waal | 26 november 2021

Veel klanten hebben ons de laatste tijd gevraagd waarom wij nog een certificaat aan ons portefeuille toevoegen. We hebben al een UL-certificaat. Waarom nog een? Waarom hebben we het UL Verified certificaat nodig? Wat zegt het en waarin verschilt het van het bestaande certificaat? Deze vragen zijn legitiem en wij zullen ze in deze blogbijdrage […]

Lees meer...

Zit uw kabelrups ook te vol?

Overvolle kabelrupsen en de gevolgen daarvan

Mark van de Waal | 21 mei 2021

Ik stop nog een extra overhemd in mijn bagage of nog een stuk hout in de reeds te volle open haard. “Daar is nog wel wat ruimte!” Dit is ook vaak het motto in het dagelijks leven. Hetzelfde beeld zie ik vaak met betrekking tot kabels in kabelrupsen en daarom wil ik in dit artikel […]

Lees meer...

ken de grenzen van uw kabelrupskabel

chainflex® buigradii: ken uw grenzen

Mark van de Waal | 5 oktober 2020

Bij het gebruik van kabels, ongeacht het type, is het belangrijk dat de minimale buigradius in acht wordt genomen én wordt gerespecteerd. Wat is een buigradius? De buigradius is de straal waarop een kabel kan worden gebogen zonder de integriteit of functie ervan te beschadigen. Voor kabelrupsen, ook wel kabeldragers of energiekettingen genoemd, moet de […]

Lees meer...

Welke Ethernet kabel past het beste bij mij?

Céline Weltevreden | 29 juni 2020

Zelfs als het geen belangrijke beslissing is bij het plannen van een machine, is het kiezen van de juiste Ethernet kabel belangrijker dan u misschien denkt.Als de kabel niet past, kunnen gegevens niet correct worden overgedragen, wat op zijn beurt weer kan leiden tot een storing van de machine.In dit artikel laten wij u verschillende […]

Lees meer...

Unieke 36 maanden garantie op al onze kabelrupsen

Mark van de Waal | 12 mei 2020

Naast onze missie om de kosten te verlagen en de techniek te verbeteren, stellen wij onszelf ook altijd als doel om de best mogelijke service te verlenen. Robuust, een laag gewicht en onderhoudsvrij: dit zijn de belangrijkste elementen van de hoogwaardige polymeren die zijn gebruikt om onze kabelrupsen te produceren. Om de betrouwbaarheid aan gebruikers […]

Lees meer...