voordelig automatiseren
Een van de meest gestelde vragen die we krijgen is “hoe makkelijk is het om een robot te ontwerpen?”. Persoonlijk denk ik dat het puur te maken heeft met de perceptie van mensen, een perceptie dat robots en automatisering ingewikkeld zijn. Maar dat is alles wat het is: perceptie, in de meeste gevallen toch. Laten […]
Met de ReBeL vertrouwt igus volledig op haar expertise met motion plastics: het gebruik van kunststof maakt de robot, met een nettogewicht van 8,2 kilogram, de lichtste servicerobot met cobot-functie in zijn klasse. De mechanische componenten van de ReBeL worden ontwikkeld en geproduceerd in Keulen (D). Ook de eindmontage van de robot vindt plaats op […]
Bij aanschaf van verschillende robotkinematica is igus Robot Control optioneel verkrijgbaar als schakelkastversie of als DIN-railversie en biedt de gebruiker een gemakkelijke instap in de wereld van de automatisering. De verschillende robot-kinematica kunnen snel en eenvoudig via een Ethernet-interface tussen de besturing en de PC worden verbonden. In dit artikel leest u hoe u dit […]