Glijlagers
Schade aan kunststof glijlagers is vaak het gevolg van onjuiste montage, onjuist constructief ontwerp of verkeerde materiaalkeuze. Enerzijds stellen de aard en de werking van kunststof glijlagers bepaalde eisen aan de dimensionering, het ontwerp en de montage van het lagerpunt. Anderzijds is in vergelijking met metalen lagers een flexibeler ontwerp van de componentgeometrie en een […]
Schade aan kunststof glijlagers is vaak het gevolg van onjuiste montage, onjuist constructief ontwerp of onjuiste materiaalkeuze. Enerzijds stellen de aard en de werking van kunststof glijlagers bepaalde eisen aan de dimensionering, het ontwerp en de montage van het lagerpunt. Anderzijds is in vergelijking met metalen lagers een flexibeler ontwerp van de componentgeometrie en een […]
Schade aan kunststof glijlagers is vaak het gevolg van onjuiste montage, onjuist constructief ontwerp of onjuiste materiaalkeuze. Enerzijds stellen de aard en de werking van kunststof glijlagers bepaalde eisen aan de dimensionering, het ontwerp en de montage van het lagerpunt. Anderzijds is in vergelijking met metalen lagers een flexibeler ontwerp van de componentgeometrie en een […]
Onder het motto “xiros goes green” brengen we een kogellager op de markt met een regranulaatgehalte van maar liefst 97 %. Wij draaien op een milieuvriendelijke manier omdat het thema duurzaamheid steeds belangrijker wordt, vooral in de industrie. De reden is duidelijk, omdat de industriële sector een van ’s werelds grootste CO2-uitstoters is (top 3). […]
Onze wereld is voortdurend in beweging en de machines die in onze behoeften voorzien, draaien de klok rond. En of het nu gaat om geleide rollen, bouwmachines of robots, overal waar dingen in beweging zijn, ontstaat er wrijving tussen de verschillende materialen, die in sommige gevallen daardoor aan hoge belastingen worden blootgesteld. Ieder kind weet […]
Een van de belangrijkste kenmerken van glijlagers – in vergelijking met kogellagers of rollagers – is dat ze aanzienlijk minder complex van constructie zijn. Maar is dat ook echt zo? In feite verschillen de verschillende soorten glijlagers aanzienlijk in hoe ze zijn opgebouwd en hoe ze werken. In deze blogbijdrage kom je alles te weten […]
Een van de belangrijkste kenmerken van glijlagers – in vergelijking met kogellagers of rollagers – is dat ze aanzienlijk minder complex van constructie zijn. Maar is dat ook echt zo? In feite verschillen de verschillende soorten glijlagers aanzienlijk in hoe ze zijn opgebouwd en hoe ze werken. In deze blogbijdrage kom je alles te weten […]
Om glijlagers zo in de boring te bevestigen dat ze vormsluitend zijn, wordt aan één zijde of, in sommige ontwerpen, aan beide zijden een kraag of flens bevestigd. Als u geflensde lagerbussen in uw toepassing gebruikt, zullen sommige ontwerp overwegingen u helpen om lagerschade te vermijden. Het gat in de behuizing Het gat in de […]
“Welke temperaturen kunnen ze aan?” is zeker één van de meest gestelde vragen die wij op beurzen en tijdens bezoeken krijgen. (Herinnert u zich beurzen überhaupt nog? Met handdrukken enzo?) De enige vragen die vaker werden gesteld waren “Hoe lang gaan ze mee?” en natuurlijk “Heeft u een visitekaartje voor mij?”. Maar terug naar het […]
De PV-waarde is eenvoudig gesteld het product van bewegingssnelheid (V) en uitgeoefende druk (P). Deze waarde geeft de warmte aan die in het lager wordt opgewekt per tijdseenheid. Voor glijlagers wordt meestal een maximaal toegestane PV-waarde aangegeven. Dat is de hoeveelheid warmte die per tijdseenheid kan worden afgevoerd door de warmte van de betrokken materialen […]