Kabels
igus® ontwikkeld en produceert al ruim 25 jaar speciaal kabels voor gebruik in bewegende toepassingen. Lees meer hierover in ons blog!
Productiviteit beschrijft de relatie tussen het gebruik van van productiefactoren (= input) en het productieresultaat (= output).Een simpele formule beschrijft het als volgt: Productiviteit = output / input U refereert naar een verhoging van de productiviteit, als dezelfde input resulteert in een hogere output.Je verwijst ook naar een verhoging van de productiviteit als minder input […]
Lean management is een aanpak voor gecontinueerde procesoptimalisatie.Het omvat het efficiënte ontwerp van de hele waardeketen.Door gebruik te maken van verschillende methoden, procedures en denkprincipes, streeft het naar het harmoniseren van processen en het produceren van een holistisch productiesysteem zonder afval (lean productie). Oorsprong van Lean Management.Lean management vindt zijn oorsprong in de auto-industrie.In de […]
Op een gegeven moment heb je zeker eens te maken gehad met een los contact.Het kan zijn geweest toen u thuis uw kleding aan het strijken was of toen u uw boormachine gebruikte. Leuk weetje:Een los contact is een punt dat ervoor zorgt dat de overdrachtsweerstand binnen het circuit fluctueert óf van tijd tot tijd […]
Als machine ontwerper plant u een nieuwe toepassing waarvoor een geschikte kabel nodig is.U kunt kiezen uit verschillende motorfabrikanten, zoals Siemens, Lenze, SEW, Bosch Rexroth, Beckhoff, B&R, Kollmorgen, Berger Lahr, Heidenhain, Fanuc, Festo en nog veel meer. Als het gaat om het verplaatsen van kabels, is het kiezen van de juiste kabel een stuk ingewikkelder […]
Kostenbesparend en flexibel zijn de buzz-woorden waar een experts graag naar luisteren voor werktuigmachines.Luister jij daar ook naar?Maak dan vooral kennis met de chainflex® kabel CF310.UL.De flexibele geleider-kabel met fijndradige draad is door igus® ontwikkeld voor het gebruik van kabelrupsen in werktuigmachines.Waarom? Omdat het een ruimtebesparend alternatief is voor de vierdraads motorkabel die daar gewoonlijk […]
Junior Engineer Support-programma Bij igus® ondersteunen wij al lange tijd de ontwikkeling van opkomende leden van ons team.Een initiatief om deze studenten en hun onderwijsfaciliteiten te ondersteunen was geboren, het YES-programma.Gezien de onderzoeken, de ontwikkeling en de ervaren aard van igus®, hebben wij besloten dat het een gunstig plan zou zijn om de toekomst van […]
Helaas was bij de geboorte van igus® de milieu-impact van de fabricage van kunststoffen geen aandachtspunt.De belangrijkste problemen die wij probeerde op te lossen, werden gedreven door methoden om de kosten te verlagen, de technologie te verbeteren en om de klanten te helpen met hun moeilijke toepassingen.Daarnaast hebben wij altijd een sterk recyclingproces gehandhaafd door […]
Sinds 1971 ontwikkeld, fabriceert en test igus® zijn plastic kabelrupsen om een ononderbroken en veilige toevoer van energie- en datasignalen te garanderen terwijl deze in beweging is.Door igus® te selecteren als uw leverancier voor kabelrupsen of kabelbeheersystemen, worden verschillende voordelen gegarandeerd, waarvan we er hieronder 10 met trots geven. Top 10 voordelen Verschillende toevoer naast […]
De igus® Module Connect is ontwikkeld als het volgende niveau van plug-and-play-oplossingen.Het beschikt over een zeer flexibele behuizing die meerdere inzetstukken biedt voor stroom-, signaal-, data- en pneumatische verbindingen in één module. Vertel mij meer! Flexibele montage: met meer dan 100 beschikbare inzetstukken, is de combinatie van uw Module Connect montage eindeloos. Volledig configureerbaar: elk […]
Heeft u applicaties die onmisbaar zijn voor uw bedrijf? – Wat gebeurd er als deze er plotseling mee ophouden? En hoe kunt u deze lange uitvaltijden verkorten? Wat is stilstandtijd? De stilstandstijd is de periode waarin productie apparatuur offline is of niet beschikbaar is voor het productieproces omdat het defect is of onderhoud vereist. Dit […]