Servokabel
De frequentie geregelde aandrijvingen en motoren van tegenwoordig, de zogeheten variabele frequentie geregelde aandrijvingen en motoren (VFD), zijn veeleisend en technisch gevoelig. De servokabels die hiervoor worden gebruikt zijn dan ook niet alleen een middel, maar uiteindelijk zelfs een kantelpunt. Waarom? Omdat zelfs de aard van de gebruikte materialen – in dit geval, het isolatiemateriaal […]
Elektrotechnici werken vaak met motorkabels en servokabels die beiden motoren van elektrische energie voorzien en een nominale spanning van 600/1.000V hebben. Maar wat zijn nu precies de verschillen tussen deze twee kabels? En kan ik een servokabel gebruiken om een normale driefasige motor aan te sluiten? Lees verder om de antwoorden te ontdekken. Wat zijn […]
Dat is een vraag die ons vaak gesteld wordt. Het is verbazingwekkend hoeveel cowboyverhalen de ronde doen over dit onderwerp. Gelukkig kunnen dergelijke geruchten over aandrijfkabels vaak gemakkelijk verklaard of ontkracht worden. Een van de grootste geruchten die we van onze klanten horen is: “We MOETEN de originele aandrijfkabels van de fabrikant gebruiken”. Dit is […]
In een eerder artikel hebben we onze verschillende mantelkwaliteiten al uitgelegd. Maar welke kwaliteit buitenmantel heb ik eigenlijk nodig voor een kabel in een bepaalde toepassing of branche? Deze vraag wordt ons vaak gesteld en daarom wil ik in dit artikel enkele gangbare industriële oplossingen laten zien als voorbeelden voor de buitenmantelkwaliteiten PVC, PUR en […]
Naast de afscherming is een kabel gewikkeld in een buitenmantel, die dient om de binnenkant van de kabel te beschermen. De verschillende mantelmaterialen bieden bescherming tegen invloeden zoals mechanische belasting, temperatuur en chemische stoffen. Welke verschillende mantelmaterialen zijn er? Kabels zijn niet allemaal gelijk qua componenten. De kabelindustrie biedt dus verschillende mantelmaterialen aan die uit […]