Robolink
Het zijn explosieve tijden voor de Nederlandse en wereldeconomie: de coronapandemie, het tekort aan geschoolde arbeidskrachten, de inflatie en de energiecrisis eisen hun tol. En dat niet alleen. Tegelijkertijd worden veel industrieën geconfronteerd met nieuwe behoeften van de klant. Het sleutelwoord is massaproductie op maat. Steeds meer consumenten keren zich af van kant-en-klare goederen en […]
Maak CAD-modellen voor kabelrups-systemen, robotarmen en conditiebewakingssystemen (en lager producten) en importeer ze direct in uw ontwerp Uitgebreide CAD-bibliotheek zonder registratie igus biedt een CAD-bibliotheek, die engineers veel werk en tijd bespaart. U kunt CAD-modellen maken voor alle igus kabelrupsen, ze downloaden in verschillende bestandsformaten en zelfs direct importeren in uw eigen CAD-programma – en […]
Robots worden al jaren beschouwd als aanjagers van productiviteit en efficiëntie. Met de nieuwste technologieën en robottypes neemt de automatiseringsgraad in de maakindustrie voortdurend toe. Industriële robotondersteuning maakt het mogelijk complex, vermoeiend en gevaarlijk werk te automatiseren en snel uit te voeren. De taken variëren van stofzuigrobots tot bomopruimers. In de industriële fabricage kunnen robots […]
Bij aanschaf van verschillende robotkinematica is igus Robot Control optioneel verkrijgbaar als schakelkastversie of als DIN-railversie en biedt de gebruiker een gemakkelijke instap in de wereld van de automatisering. De verschillende robot-kinematica kunnen snel en eenvoudig via een Ethernet-interface tussen de besturing en de PC worden verbonden. In dit artikel leest u hoe u dit […]