Voorspelbaar onderhoud - Blog | igus® Nederland

Categorie:

Voorspelbaar onderhoud

Voorspellend versus Preventief

Voorspellend Onderhoud vs. Preventief Onderhoud

Mark van de Waal | 22 november 2023

Elk onderhoudsschema heeft als doel om machines zo lang mogelijk en zonder defecten te laten draaien. Er zijn echter verschillende soorten onderhoudsschema’s die het proces op verschillende manieren benaderen. Twee van de meest voorkomende zijn voorspellend onderhoud en preventief onderhoud. Zowel voorspellend als preventief onderhoud worden vooraf gepland, maar de planning verschilt tussen de twee. […]

Lees meer...

Slimme kunststoffen van igus

Wereldpremière: selecteer met slechts één muisklik een i.Sense EC.W slijtagesensor in de e-chain®-expert

Mark van de Waal | 20 februari 2023

De snelle en eenvoudige weg naar een individuele oplossing: Om dit mogelijk te maken, biedt motion plastics specialist igus een ruime keuze aan online tools. Daartoe behoort ook de zogenaamde “e-chain-expert“, waarmee geïnteresseerden in slechts drie stappen een individueel kabelrups-systeem kunnen samenstellen. Inclusief transparante weergave van prijs, levensduur en levertijd. Voortaan hebben gebruikers voor het […]

Lees meer...

EPLAN en igus: een ijzersterke combinatie!

EPLAN en smart plastics van igus: dankzij “efficiënte engineering” naar intelligent onderhoud

Mark van de Waal | 1 februari 2023

EPLAN Electric P8, een van de hoofdproducten van EPLAN GmbH & Co. KG, wordt beschouwd als een van de industriestandaards voor elektrisch ontwerp en biedt ondersteuning bij de planning van fabrieksprojecten, van end-to-end planning tot productie, inbedrijfstelling, service en onderhoud. Onder het motto “efficiënt engineering” worden ook andere toepassingen voor machinebouw, installatietechniek en kastenbouw ontwikkeld, […]

Lees meer...

Voorspelbaar onderhoud voor kabelrupsen

“De laatste verdedigingslinie” – Hoe i.Sense EC.P een complete systeemuitval voorkwam

Mark van de Waal | 7 februari 2022

De haven – een ruwe en zoute omgeving met hoge belastingscycli is geen plek voor onverwachte systeemonderbrekingen. Zware lasten, lange bedrijfstijden en een grote diversiteit aan weersomstandigheden – kranen in havenfaciliteiten moeten topprestaties leveren. Om dit te allen tijde te kunnen garanderen, zijn betrouwbare concepten voor conditiebewaking nodig. Hoe dit er in de praktijk uitziet […]

Lees meer...

contactloze conditiebewaking van kabels

Innovatieve kabelbewaking: nieuwe i.Sense CF.D maakt contactloze bewaking mogelijk

Mark van de Waal | 1 februari 2022

Een kleine investering met een groot effect: de nieuwste generatie i.Sense CF.D-monitoring sensoren bewaakt de elektrische conditie van chainflex-kabels in kabelrups-systemen – zonder contact en zonder de bestaande installatie te verstoren. Dit betekent dat er voor realtimebewaking geen opofferingsaders meer nodig zijn en dat in combinatie met de nieuwe i.Cee:plus II-evaluatiemodule, nog efficiënter voorspellend onderhoud […]

Lees meer...

slimme kunststoffen van igus

Meet de trekkracht in de kabelrups met behulp van kabels | i.Sense CF.P

Mark van de Waal | 28 januari 2021

Wat is i.Sense CF.P? Het i.Sense CF.P systeem valt onder de categorie conditiebewaking. De productfamilie voor conditiebewaking wordt bij igus gevoerd onder de naam i.Sense (afgeleid van het Engelse I sense = Ik voel). Het gebied conditiebewaking maakt onderdeel uit van het datafundament op het gebied van smart plastics. CF.P vult het product portfolio aan […]

Lees meer...

EC.B breukdetectie voor energiekettingen

Breukdetectie op kabelrupsen met smart plastics EC.B

Mark van de Waal | 19 januari 2021

Wat is breukdetectie? (EC.B) De EC.B breukdetectie op kabelrupsen is een conditiebewakingssysteem. Door het installeren van dit systeem is het mogelijk om razendsnel een breuk in iedere schakel van een kabelrups vast te stellen. Deze directe detectie van schade aan de kabelrups kan dure gevolgschade voorkomen en verhoogt tegelijkertijd de installatieveiligheid. Onderdelen van een EC.B-systeem? […]

Lees meer...