Nieuws - Blog | igus® Nederland

Kabelbeheer eenvoudig gemaakt: gaming bureaus

Mark van de Waal | 9 april 2024

Kabelbeheer: het organiseren van de kabels van je gaminginstallatie kan een hele onderneming zijn, vooral als je meerdere pc’s, spelconsoles, monitoren, enz. gebruikt. Elk apparaat kan meerdere verschillende kabels hebben. Deze kunnen mogelijk in allerlei verschillende richtingen lopen; waardoor er een wirwar van kabels ontstaat als deze niet goed wordt beheerd. Dit is vooral het […]

Lees meer...

Tips en trucs voor inspectie en onderhoud van kranen

Mark van de Waal | 20 maart 2024

Regelmatige kraaninspecties van je kraan maken deel uit van elk kraanbedrijf. Maar er komt veel meer bij kijken dan alleen de frequentie van de inspecties. Dat wil zeggen: wat je inspecteert en hoe je het inspecteert zijn net zo belangrijk. Deze blog geeft tips en trucs voor kraanmachinisten die inspecties uitvoeren om succes te garanderen […]

Lees meer...

Gewicht en onderhoud: Het moderniseren van voertuigen met igus producten

Mark van de Waal | 20 maart 2024

De ontwikkeling van elektrische voertuigen (BEV, PHEV, HEV) en brandstofcelvoertuigen (FCEV) is in opkomst dankzij hun lage uitstoot. Wettelijke vereisten en hogere energiekosten zijn de reden waarom OEM’s en leveranciers bij nieuwe ontwikkelingen bijzonder belang hechten aan duurzaamheid en een laag gewicht van hun ontwerpen. Lichtgewicht is goed gewicht Met behulp van lichtgewicht ontwerpen kan […]

Lees meer...

Auto-gewicht vermindering door stoelaanpassingen

Mark van de Waal | 8 maart 2024

Het vinden van manieren om het gewicht van auto’s te verminderen in de autofabricage is een voortdurende strijd. Gewichtsreductie heeft allerlei voordelen voor de prestaties, zoals snellere acceleratie, kortere afremtijd, betere besturing, zuiniger brandstofverbruik in voertuigen die op gas rijden of een langere levensduur van de batterij in een EV. Een van de eenvoudigste manieren […]

Lees meer...

vervanging oud systeem.

Havenkranen: digitale energiesystemen creëren productiviteit.

Mark van de Waal | 7 maart 2024

Als de taille dikker wordt, moet er een nieuwe broek worden gekocht. Havenkranen zijn niet heel anders Dit geldt voor havens over de hele wereld. Moderne containerschepen zoals de Ever Ace zijn 400 meter lang, 62 meter breed en laden bijna 24.000 containers. In dit geval is de grotere broek vergelijkbaar met een grotere ship-to-shore […]

Lees meer...