Nieuws - Blog | igus® Nederland
kabelhaspel festoen vervanging

Haven van Virginia blijft voorbeeld met superieure kraantechnologie

Mark van de Waal | 8 februari 2024

Kabelrupsen van igus vervingen en presteerden beter dan verrijdbare festoensystemen in acht kranen van de haven van Virginia. In de haven van Virginia worden duizenden zeecontainers opgetild, verplaatst en neergelaten door ongeveer 30 kranen. De snel bewegende kranen zijn meer dan 30 meter hoog en werken 24/7, vaak in extreem turbulente winden – ze zijn […]

Lees meer...

Walstroom situatie

Walstroom, wat is het en waarom is het belangrijk?

Mark van de Waal | 1 februari 2024

Nu steeds meer bedrijven en industrieën ernaar streven om milieuvriendelijker te worden, moeten er veranderingen worden aangebracht in aloude conventies. Een van de meest radicale veranderingen is de verschuiving naar walstroom als alternatief voor motoren voor schepen, campers en zware voertuigen wanneer ze aangemeerd liggen of stationair draaien. Walstroom kan in deze gevallen de uitstoot […]

Lees meer...

Diverse Bearings

Sferische lagers: Waarom zou je kunststof kiezen in plaats van metaal?

Mark van de Waal | 31 januari 2024

Iedereen die wel eens met metalen sferische lagers heeft gewerkt, is zich waarschijnlijk terdege bewust van de frequente – en eerlijk gezegd vervelende – smeerwerkzaamheden die voor dergelijke componenten vereist zijn. Zonder de juiste smering zullen deze lagers vrijwel zeker voortijdig slijten en defect raken, wat leidt tot kostbare stilstand en productieverlies. Dit lijkt misschien […]

Lees meer...

3D-DIY en 3D-printeronderdelen die je ontwerp verbeteren

Mark van de Waal | 22 januari 2024

Onder liefhebbers van 3D printen en hobbyisten zijn doe-het-zelf 3D printers heel gewoon. Doe-het-zelf modellen kosten vaak minder dan vergelijkbare kant-en-klare modellen en kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van de gebruiker. Het kan echter lastig zijn om alle onderdelen voor een zelfbouwproject te vinden als u geen bouwpakket wilt kopen. Lees verder om […]

Lees meer...

FDA LAGERS VOEDSEL

FDA-conforme magnetische kunststoffen voor veilig voedsel

Mark van de Waal | 16 januari 2024

Voedselproducenten gebruiken vaak FDA-conforme kunststof onderdelen in omgevingen met open voedselproducten; het gebruik ervan is echter riskant. Stukjes kunststof kunnen afbreken en in het voedsel terecht komen. Als het kunststof blauw is, kan het visueel worden gedetecteerd. Een metaaldetector kan de stukjes ook detecteren als het kunststof materiaal magnetische deeltjes bevat. Maar als het gaat […]

Lees meer...