Nieuws - Blog | igus® Nederland
Hoe worden chainflex rupskabels gemaakt?

Hoe worden chainflex kabels gemaakt?

Mark van de Waal | 9 september 2021

Hoe worden chainflex® kabelrupskabels nu precies gemaakt? Dit is een interessante vraag die wij in dit artikel zullen beantwoorden. Het productieproces begint met het meest elementaire onderdeel, de grondstof koper. Het koper en wordt in kleinere strengen getrokken die litzedraden worden genoemd. Het aantal litzedraden dat nodig is voor een dwarsdoorsnede hangt af van de […]

Lees meer...

De gele regenjas

Op zoek naar de gele regenjas

Mark van de Waal | 3 september 2021

Het moest precies deze regenjas zijn. Deze gele. De waterdichte versie welteverstaan. Niet waterafstotend, maar wel met een strakke pasvorm. Ik kende de specificaties heel goed. De eisen waren voor mij zo duidelijk dat ik heel gericht kon zoeken. Ik had geen zin in lange gesprekken met verkopers in winkels. Het is veel sneller om […]

Lees meer...

Wat is FastConnect?

Mark van de Waal | 31 augustus 2021

In bijna alle industrieën is het belangrijk om systemen te gebruiken die eenvoudig, snel en betrouwbaar werken. Net als Profinet FastConnect. In het artikel van vandaag ga ik u vertellen wat deze technologie nou precies inhoudt. Tijd is geld Tijd is een groot goed. En dat is niet alles. Want tijd kost nu eenmaal geld. […]

Lees meer...

Grootste kunststof kabelrups ter wereld al ruim 10 jaar storingsvrij in gebruik

Grootste kunststof kabelrups ter wereld al ruim 10 jaar storingsvrij in gebruik

Mark van de Waal | 25 augustus 2021

Onze E4.350 kabelrups uit de E4.1 serie is ’s werelds grootste polymeer (lees: kunststof) kabelrups en is in Antwerpen (B) al meer dan 10 jaar in gebruik op een rijweglengte van 140 meter met een additioneel vulgewicht van ruim 100 kg/m zonder enige defecten. We zullen in de blogpost van vandaag uitleggen hoe dit project […]

Lees meer...

Defecte kabel veroorzaakt door verkeerde bevulling kabelrups

ONDER HET VERGROOTGLAS (Deel 1):

Mark van de Waal | 2 augustus 2021

7 Tips voor duurzaam kabelmanagement in kabelrups-systemen… Kabelrupsen zijn letterlijk en figuurlijk continue in beweging, de ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en het gevolg hiervan is dat steeds langere rijwegen, hogere snelheden, acceleraties en belastingen mogelijk zijn. De kabels, slangen, trekontlasting maar zeker ook de montage hiervan, worden hierdoor aan steeds hogere eisen […]

Lees meer...