Kabelrupsen spelen hun technische- en economische voordelen uit In de kraanindustrie zijn de eisen voor veilige bedrijfsomstandigheden bijzonder hoog vanwege de lange rijwegen en de enorme hoogte waarop deze systemen worden gebruikt. Kostbare stilstand en downtime zijn simpelweg geen optie. igus® heeft talloze kabelrups-systemen geïmplementeerd, nationaal en internationaal, waarbij de systemen onmisbaar zijn geworden als het […]
Vandaag gaan we dieper in op het onderwerp robottoepassingen en bijbehorende robotkabel. Omdat igus niet alleen marktleider is op het gebied van kabels voor de kabelrups, maar met de CFROBOT-serie ook een breed assortiment kabels voor robotica toepassingen biedt. Robotkabels bij igus De snelle ontwikkeling in de robotindustrie heeft geresulteerd in hoge eisen aan de […]
Bij het gebruik van kabels, ongeacht het type, is het belangrijk dat de minimale buigradius in acht wordt genomen én wordt gerespecteerd. Wat is een buigradius? De buigradius is de straal waarop een kabel kan worden gebogen zonder de integriteit of functie ervan te beschadigen. Voor kabelrupsen, ook wel kabeldragers of energiekettingen genoemd, moet de […]
Hijswerktuigen hebben van hun eigen voeding- en stuurstroomvoorziening nodig. Om de hijsbeweging uit te voeren, moeten de energiekabels ofwel worden opgerold op een kabelhaspel (ook wel kabeltrommel genoemd) dan wel veilig worden opgeborgen in een kabelrups en meestal in een speciale opvangbak afgelegd worden, zoals bijvoorbeeld een “zig-zag systeem”. Er zijn echter verschillende toepassingen waarbij […]
De meesten van ons kennen de term glasvezelkabel ook wel als fibre optic of FOC kabel. Dit onderwerp is onder ons zeer aanwezig omdat we het kennen uit de media. Bijna dagelijks zijn we er bijna letterlijk mee “verbonden”. Glasvezelkabels zorgen al jaren voor een snelle en betrouwbare internetverbinding, niet alleen thuis maar ook in […]