automotive Archieven - Blog | igus® Nederland

Trefwoord:

automotive

Gewicht en onderhoud: Het moderniseren van voertuigen met igus producten

Mark van de Waal | 20 maart 2024

De ontwikkeling van elektrische voertuigen (BEV, PHEV, HEV) en brandstofcelvoertuigen (FCEV) is in opkomst dankzij hun lage uitstoot. Wettelijke vereisten en hogere energiekosten zijn de reden waarom OEM’s en leveranciers bij nieuwe ontwikkelingen bijzonder belang hechten aan duurzaamheid en een laag gewicht van hun ontwerpen. Lichtgewicht is goed gewicht Met behulp van lichtgewicht ontwerpen kan […]

Lees meer...

Auto-gewicht vermindering door stoelaanpassingen

Mark van de Waal | 8 maart 2024

Het vinden van manieren om het gewicht van auto’s te verminderen in de autofabricage is een voortdurende strijd. Gewichtsreductie heeft allerlei voordelen voor de prestaties, zoals snellere acceleratie, kortere afremtijd, betere besturing, zuiniger brandstofverbruik in voertuigen die op gas rijden of een langere levensduur van de batterij in een EV. Een van de eenvoudigste manieren […]

Lees meer...

Betrouwbare kabelgeleiding voor robots

Robotconfiguratie: 5 snelle en eenvoudige stappen om uw robot te configureren

Mark van de Waal | 21 juni 2022

Robotconfiguratie kan soms ontmoedigend zijn. Ervoor zorgen dat elk onderdeel correct is gespecificeerd voor iedere fabrikant, en elk model, as en elke soort beweging is van cruciaal belang voor een volledig operationele robot. Maar hoe eenvoudig is het om alle individuele componenten samen te stellen die nodig zijn voor een robotconfiguratiepakket? Met de robotconfiguratietool heeft […]

Lees meer...

kabelgeleiding op robot

Loont het om meer te betalen voor kwaliteit?

Mark van de Waal | 10 juni 2022

Een productmanager en ik hadden onlangs een gesprek en hij haalde toen een goed punt aan: “Wat kost nou meer? Een goedkoop systeem dat niet (goed) werkt of een duurder systeem dat wel langdurig functioneert?” Dit is een interessant vraagstuk! We leven in een snelle wegwerpmaatschappij waarin we gewend zijn om zo goedkoop mogelijk te […]

Lees meer...

igus robotkabel tordeerbaar

Waarom heeft u robotkabels nodig voor robottoepassingen?

Mark van de Waal | 9 juni 2022

De robotica industrie groeit en bloeit, het gebruik van robots neemt wereldwijd al jaren exponentieel toe en zal in 2030 een totale omzet genereren van ruim 500 miljard USD. Indrukwekkende cijfers als je bedenkt dat dit in 2020 nog “maar” 45,3 miljard USD was. Bedrijven willen steeds meer productie-output voor minder geld. Ze willen meer […]

Lees meer...

glijlager toepassingen

Waar worden glijlagers toegepast?

Mark van de Waal | 29 september 2021

Waar worden glijlagers toegepast? En wanneer kan je beter metalen glijlagers gebruiken, en wanneer kunststof? Het is niet eenvoudig om duidelijke antwoorden op deze vragen te geven. De markt is divers en complex en er komen steeds nieuwe producten op de markt die de grenzen van de toepasbaarheid verleggen en nieuwe voordelen bieden. Maar ik […]

Lees meer...

Kabelrups op robot

Waar worden robotkabels toegepast? – chainflex kabels in robot applicaties

Mark van de Waal | 12 oktober 2020

Vandaag gaan we dieper in op het onderwerp robottoepassingen en bijbehorende robotkabel. Omdat igus niet alleen marktleider is op het gebied van kabels voor de kabelrups, maar met de CFROBOT-serie ook een breed assortiment kabels voor robotica toepassingen biedt. Robotkabels bij igus De snelle ontwikkeling in de robotindustrie heeft geresulteerd in hoge eisen aan de […]

Lees meer...