kabelrups Archieven - Pagina 2 van 2 - Blog | igus® Nederland

Trefwoord:

kabelrups

Hoe worden chainflex rupskabels gemaakt?

Hoe worden chainflex kabels gemaakt?

Mark van de Waal | 9 september 2021

Hoe worden chainflex® kabelrupskabels nu precies gemaakt? Dit is een interessante vraag die wij in dit artikel zullen beantwoorden. Het productieproces begint met het meest elementaire onderdeel, de grondstof koper. Het koper en wordt in kleinere strengen getrokken die litzedraden worden genoemd. Het aantal litzedraden dat nodig is voor een dwarsdoorsnede hangt af van de […]

Lees meer...

Walstroomvoorziening van igus

Energievoorziening in Havens; wat zijn hierbij de uitdagingen?

Mark van de Waal | 14 juli 2021

Bij igus kijken we naar gespecialiseerde energievoorzieningssystemen voor havens om schepen van stroom te voorzien. Wij streven ernaar een oplossing te bieden die niet alleen de luchtvervuiling en het lawaai kan verminderen, maar ook het vertrouwen in het systeem verhoogt. Om te zorgen voor consistentie met alles wat met de havens te maken heeft is […]

Lees meer...

Zit uw kabelrups ook te vol?

Overvolle kabelrupsen en de gevolgen daarvan

Mark van de Waal | 21 mei 2021

Ik stop nog een extra overhemd in mijn bagage of nog een stuk hout in de reeds te volle open haard. “Daar is nog wel wat ruimte!” Dit is ook vaak het motto in het dagelijks leven. Hetzelfde beeld zie ik vaak met betrekking tot kabels in kabelrupsen en daarom wil ik in dit artikel […]

Lees meer...

Hoe haalt igus het maximale uit hun kabelrupsen?

Hoe igus de maximale levensduur uit hun kabelrupsen haalt

Mark van de Waal | 4 mei 2021

Veel fabrikanten ontwerpen hun producten zo dat ze vroegtijdig de geest geven. Geplande veroudering is de naam van dit soort bedrog. Hier leest u waarom igus een andere strategie volgt.     Snel het spaghettirecept uitprinten voor de culinaire avond met vrienden. Maar dan de kreet ten hemel: de printer gaat niet meer aan. Dat kan toch […]

Lees meer...

EC.B breukdetectie voor energiekettingen

Breukdetectie op kabelrupsen met smart plastics EC.B

Mark van de Waal | 19 januari 2021

Wat is breukdetectie? (EC.B) De EC.B breukdetectie op kabelrupsen is een conditiebewakingssysteem. Door het installeren van dit systeem is het mogelijk om razendsnel een breuk in iedere schakel van een kabelrups vast te stellen. Deze directe detectie van schade aan de kabelrups kan dure gevolgschade voorkomen en verhoogt tegelijkertijd de installatieveiligheid. Onderdelen van een EC.B-systeem? […]

Lees meer...

Lange rijweg met igus kabelrups

Lange rijwegen – hoe vind ik de juiste kabel?

Mark van de Waal | 9 november 2020

Lange rijwegen stellen hoge eisen aan de gebruikte kabel en zijn duurzaamheid. In de blogpost van vandaag bespreken we wat deze zijn en hoe u kunt achterhalen of uw toepassingen aan deze  vereisten voldoen. Duurzaamheid Duurzaamheid is bij kabels een subjectief onderwerp. Want precies wanneer is een kabel stabiel? Een kabel is voor de ene […]

Lees meer...

igus offshore rups

Kabelrupsen: kunststof vs staal

Mark van de Waal | 14 september 2020

Bij het ontwerpen van een kabelrups voor een toepassing in de olie- en gasindustrie, zijn er verschillende parameters waarmee rekening moet worden gehouden. Het is ook belangrijk om te begrijpen waarom bepaalde kabelrupsen in de ontwerpfase worden verkozen boven andere. Dus waarom zou een kunststof kabelrups geschikter zijn dan een stalen kabelrups in deze industrie? Traditioneel […]

Lees meer...

EMO in Rotterdam

Duurtest voor de nieuwste generatie P4 rolkabelrupsen op scheepsloskraan bij EMO B.V. in Rotterdam

Mark van de Waal | 20 augustus 2020

Met een trolley-rijweg van meer dan 100 meter, een rijsnelheid tot 4 m/s en een vulgewicht van ruim 50 kg/m, heeft de P41.80RI rol-kabelrups van igus zijn taak einde van 2015 vervuld op de gigantische scheepsloskranen bij EMO B.V. in Rotterdam. EMO B.V. is een van de grootste bulkterminals in West-Europa. De haven is 24 uur […]

Lees meer...

igus kabelrups

10 voordelen van het kiezen van een kabelrups

Céline Weltevreden | 25 mei 2020

Sinds 1971 ontwikkeld, fabriceert en test  igus® zijn plastic kabelrupsen om een ononderbroken en veilige toevoer van energie- en datasignalen te garanderen terwijl deze in beweging is.Door  igus® te selecteren als uw leverancier voor kabelrupsen of kabelbeheersystemen, worden verschillende voordelen gegarandeerd, waarvan we er hieronder 10 met trots geven. Top 10 voordelen Verschillende toevoer naast […]

Lees meer...