tandwielen Archieven - Blog | igus® Nederland

Trefwoord:

tandwielen

defecte tandwielen

Hoe kan ik mijn defecte tandwiel vervangen?

Mark van de Waal | 18 augustus 2025

Wanneer een tandwieltand breekt, kan dit uw machine stilleggen. Als de handleiding zoek is geraakt en de fabrikant geen onderdelen kan leveren, heeft u een vervangend onderdeel nodig. Zelfs als u de parameters van het tandwiel kent, kan het lastig zijn om het juiste onderdeel te vinden. Een eenvoudige oplossing is het gebruik van een […]

Lees meer...

Tandwielkasten: een diepgaande blik

Mark van de Waal | 17 oktober 2024

Tandwielkasten zijn een integraal onderdeel van verschillende mechanische systemen en bieden een methode om kracht en beweging effectief over te brengen. Deze blog onderzoekt wat tandwielkasten zijn en hoe ze werken, hun soorten, onderdelen, toepassingen en voordelen. Wat is een tandwielkast? Een tandwielkast is een set van twee of meer tandwielen die in elkaar grijpen. […]

Lees meer...

Hoe werkt tandwielreductie?

Mark van de Waal | 11 september 2024

Tandwielreductie is een kernconcept van tandwielen dat grondig begrepen moet worden om er optimaal gebruik van te maken in machines en om de prestaties en efficiëntie te optimaliseren. Deze blog behandelt tandwielreductie, inclusief wat het is, hoe het wordt berekend en veelvoorkomende toepassingen die afhankelijk zijn van tandwielreductie om goed te functioneren. Wat is tandwielreductie? […]

Lees meer...

Planetaire tandwielen en hun gebruik in fietsen

Mark van de Waal | 21 augustus 2024

Planetaire tandwielen, ook wel epicyclische tandwielsystemen genoemd, zijn een wonder van werktuigbouwkunde. We vinden ze terug in een groot aantal machines en apparaten in ons dagelijks leven: van kleine horloges tot grote voertuigen, deze ingenieuze krachtoverbrengingssystemen spelen een cruciale rol in de werking van talloze toepassingen. Wat zijn planetaire tandwielen? Het is een systeem dat […]

Lees meer...

3D-Geprint tandwiel

3D-geprinte tandwielen: Ontdek waarom dit de toekomst is!

Mark van de Waal | 1 december 2023

Als je aan tandwielen denkt, wat is dan je eerste gedachte? Ik weet zeker dat het niet 3D-printen is! Daarom is deze blog bedoeld om uw gedachten en de misvattingen over 3D-geprinte tandwielen op losse schroeven te zetten en om u inzicht te geven in waarom steeds meer mensen zelf hun eigen tandwielen 3D-printen of […]

Lees meer...

polymeer tandwielen igus

Wat zijn de belangrijkste voordelen van het gebruik van polymeertandwielen?

Mark van de Waal | 21 augustus 2023

Als je kijkt naar de voordelen van het gebruik van polymeer tandwielen ten opzichte van conventionele metalen tandwielen, zijn er enkele belangrijke voordelen die eruit springen: gewichtsvermindering, corrosiebestendigheid en lage kosten. We merken dat steeds meer mensen traditionele lagers en tandwielen inruilen voor die van polymeer, en we gaan dieper in op de belangrijkste redenen […]

Lees meer...

Kunststof tandwielen van igus

Wat is het verschil tussen schuine tandwielen en rechte tandwielen?

Mark van de Waal | 19 april 2023

Tandwielen zijn er in allerlei soorten en maten. Er zijn verschillende soorten tandwielen voor elke toepassing. Sommige soorten tandwielen lijken echter sterk op elkaar en kunnen in vergelijkbare toepassingen worden gebruikt. Deze blog gaat over het onderscheid tussen rechte en schuine tandwielen en hun toepassingen. Tandwielen met rechte tanden Rechte tandwielen zijn de meest voorkomende […]

Lees meer...

online_tandwiel_configurator

Kunststof tandwielen vs. metalen tandwielen. Even een tandje bijzetten!

Mark van de Waal | 24 augustus 2022

Kunststof tandwielen van igus® bieden tot 80% meer slijtvastheid dan conventionele kunststof tandwielen. igus® staat wereldwijd bekend om zijn innovaties met polymeren, die teruggaat tot de jaren 1960, maar tot voor kort werd het niet geassocieerd met polymeer tandwielen. Dit is nu veranderd met de intrede op de markt van polymeer tandwielen. Maar we krijgen […]

Lees meer...