Confectionering - Pagina 2 van 3 - Blog | igus® Nederland

Categorie:

Confectionering

Kabelrups op robot

Waar worden robotkabels toegepast? – chainflex kabels in robot applicaties

Mark van de Waal | 12 oktober 2020

Vandaag gaan we dieper in op het onderwerp robottoepassingen en bijbehorende robotkabel. Omdat igus niet alleen marktleider is op het gebied van kabels voor de kabelrups, maar met de CFROBOT-serie ook een breed assortiment kabels voor robotica toepassingen biedt. Robotkabels bij igus De snelle ontwikkeling in de robotindustrie heeft geresulteerd in hoge eisen aan de […]

Lees meer...

ken de grenzen van uw kabelrupskabel

chainflex® buigradii: ken uw grenzen

Mark van de Waal | 5 oktober 2020

Bij het gebruik van kabels, ongeacht het type, is het belangrijk dat de minimale buigradius in acht wordt genomen én wordt gerespecteerd. Wat is een buigradius? De buigradius is de straal waarop een kabel kan worden gebogen zonder de integriteit of functie ervan te beschadigen. Voor kabelrupsen, ook wel kabeldragers of energiekettingen genoemd, moet de […]

Lees meer...

Theatertoepassing e-spool

e-spool® – het alternatief voor een kabelhaspel

Mark van de Waal | 28 september 2020

Hijswerktuigen hebben van hun eigen voeding- en stuurstroomvoorziening nodig. Om de hijsbeweging uit te voeren, moeten de energiekabels ofwel worden opgerold op een kabelhaspel (ook wel kabeltrommel genoemd)  dan wel veilig worden opgeborgen in een kabelrups en meestal in een speciale opvangbak afgelegd worden, zoals bijvoorbeeld een “zig-zag systeem”. Er zijn echter verschillende toepassingen waarbij […]

Lees meer...

igus offshore rups

Kabelrupsen: kunststof vs staal

Mark van de Waal | 14 september 2020

Bij het ontwerpen van een kabelrups voor een toepassing in de olie- en gasindustrie, zijn er verschillende parameters waarmee rekening moet worden gehouden. Het is ook belangrijk om te begrijpen waarom bepaalde kabelrupsen in de ontwerpfase worden verkozen boven andere. Dus waarom zou een kunststof kabelrups geschikter zijn dan een stalen kabelrups in deze industrie? Traditioneel […]

Lees meer...

Kabelrups in het havengebied

Ship-to-shore: kabelrupsen vs. festoonsystemen

Mark van de Waal | 7 september 2020

Havens kunnen om te beginnen havens chaotisch zijn, maar er is wel altijd sprake van een georganiseerde chaos! Er werken meerdere mensen en machines samen om de snelheid van de haven te verhogen en de processen efficiënter te laten verlopen. Kranen worden steeds groter, sneller en geavanceerder en hebben betrouwbare techniek nodig om concurrerend te […]

Lees meer...

CF10 stuurstroomkabels

Hoe kies ik de juiste stuurstroomkabel?

Mark van de Waal | 2 september 2020

In onze product trainingen voor nieuwe verkoopmedewerkers brengen wij traditioneel veel theorie bij. Dit varieert van de grondbeginselen van de elektrotechniek tot kabelproductie en materiaalkennis van de kabels. Als we de verschillende soorten kabels, hun beoogde gebruik en specificaties uitleggen, hebben we een heel belangrijk perspectief: de echte praktijk. Wij leren onze studenten de belangrijkste […]

Lees meer...

EMO in Rotterdam

Duurtest voor de nieuwste generatie P4 rolkabelrupsen op scheepsloskraan bij EMO B.V. in Rotterdam

Mark van de Waal | 20 augustus 2020

Met een trolley-rijweg van meer dan 100 meter, een rijsnelheid tot 4 m/s en een vulgewicht van ruim 50 kg/m, heeft de P41.80RI rol-kabelrups van igus zijn taak einde van 2015 vervuld op de gigantische scheepsloskranen bij EMO B.V. in Rotterdam. EMO B.V. is een van de grootste bulkterminals in West-Europa. De haven is 24 uur […]

Lees meer...

Welke Ethernet kabel past het beste bij mij?

Céline Weltevreden | 29 juni 2020

Zelfs als het geen belangrijke beslissing is bij het plannen van een machine, is het kiezen van de juiste Ethernet kabel belangrijker dan u misschien denkt.Als de kabel niet past, kunnen gegevens niet correct worden overgedragen, wat op zijn beurt weer kan leiden tot een storing van de machine.In dit artikel laten wij u verschillende […]

Lees meer...

Wat is productiviteit en hoe kunt u deze verhogen?

Céline Weltevreden | 25 juni 2020

Productiviteit beschrijft de relatie tussen het gebruik  van van productiefactoren (= input) en het productieresultaat (= output).Een simpele formule beschrijft het als volgt: Productiviteit = output / input U refereert naar een verhoging van de productiviteit, als dezelfde input resulteert in een hogere output.Je verwijst ook naar een verhoging van de productiviteit als minder input […]

Lees meer...

onderhoudsintervallen verlengen

Hoe kunnen kabelrups-geschikte kabels de onderhoudsintervallen verlengen?

Céline Weltevreden | 10 juni 2020

Op een gegeven moment heb je zeker eens te maken gehad met een los contact.Het kan zijn geweest toen u thuis uw kleding aan het strijken was of toen u uw boormachine gebruikte. Leuk weetje:Een los contact is een punt dat ervoor zorgt dat de overdrachtsweerstand binnen het circuit fluctueert óf van tijd tot tijd […]

Lees meer...