E-spool
RobWelding helpt bedrijven met de stap van handmatig lassen naar robotlassen, door complete robotinstallaties te bouwen en te integreren. Doel is om klanten volledig te ontzorgen en een betrouwbare partner te zijn voor personeel, klanten en andere organisaties. Goede communicatie en samenwerking zijn daarbij belangrijk, niet alleen intern en met klanten, maar ook met partners. […]
Krappe ruimtes, hoge snelheden en veelzijdige toepassingen vragen om innovatieve oplossingen. Met micro flizz® biedt igus een compact en slim alternatief voor traditionele busbars. Dit systeem combineert energie, data, vloeistoffen én lucht in één gebruiksvriendelijke oplossing. Waarom kiest u voor micro flizz®? Gemakkelijk schoon te maken en bestand tegen slijtage De micro flizz® is opgebouwd uit hoogwaardige kunststofcomponenten […]
Ontdek twisterband van igus – de ideale oplossing voor roterende energietoevoer tot 7000°. Compact, onderhoudsvrij en perfect voor robots, draaitafels en machinebouw. Vraag vrijblijvend advies aan!
Innovatie en igus igus is een wereldleider in de productie van hoogwaardige polymeren voor beweging, ook wel bekend als motion plastics. Met een sterke focus op innovatie, streeft igus ernaar om techniek te verbeteren en kosten te verlagen op een CO2-neutrale manier en zonder kunststofafval. In meerdere industrieën heeft igus innovatie gebracht. Dit omvat energietoevoersystemen, […]
Nederland is een echt theater en musical land en een goed georganiseerd kabelbeheersysteem voor podia is dan ook van cruciaal belang. Niet alleen vanuit esthetisch oogpunt, en continuïteit (immers: the show must go on!), maar ook vanuit het oogpunt van veiligheid. Een goed georganiseerd systeem is dus een absolute must. Waarom moet je podiumkabels organiseren? […]
igus® heeft honderden spuitgietmachines in gebruik. Voor een snelle matrijzenwissel zijn vele daarvan uitgerust met zwenkkranen. Sommige kabels voor de elektrische kettingtakel hangen in lussen aan de takels. Wij vroegen ons af hoe dit komt. Deze toestand maakt de duurzaamheid van de kabels een gok, vermindert de doorloophoogte en ziet er bovendien slordig uit. Dit […]
Vanwege de installatieruimte worden encoder- en motorkabels gewoonlijk parallel aan elkaar gelegd. Zij komen uit dezelfde schakelkast, gaan door dezelfde kabelgoot, lopen samen door dezelfde kabelrups en worden tenslotte bevestigd aan de aansluitingen van de motor die naast elkaar liggen. De wederzijdse beïnvloeding van signalen wanneer netwerk-, encoder- of servosignalen naast elkaar lopen, is vaak […]
Het plug-in e-chain® assortiment van igus is een unieke, complete assemblage voor uw individuele taak. Om een kabelrups plug-and-play te kunnen maken, moeten veel afzonderlijke onderdelen worden gekocht, gemonteerd, getest en gedocumenteerd. Meestal moet u contact opnemen met de meest uiteenlopende leveranciers en heeft u speciaal gereedschap nodig om het werk te kunnen voltooien. Dat […]
U kent toch wel de klassieke energievoorzieningssystemen? Elke kabel heeft aan elk uiteinde een stekkerverbinding. Hydraulische slangen hebben koppelstukken aan beide zijden, en pneumatische slangen hebben slangaansluitingen. Laten we het even bij elektrische kabels houden. Elke kabel moet op een systeem worden aangesloten met één stekker om een betrouwbare werking te garanderen. Indien de kabels […]
Heb je ooit gehoord van automatische parkeersystemen? Automatische parkeersystemen maken gebruik van transportbandtechnologie om voertuigen verticaal en/of horizontaal in de parkeerpositie te brengen. Er zijn twee soorten automatische parkeersystemen: Halfautomatische systemen Volautomatische systemen Terwijl bij halfautomatische systemen de gebruiker zich in het systeem bevindt en het parkeerproces voortdurend met een druk op de knop moet […]