Energietoevoer
RobWelding helpt bedrijven met de stap van handmatig lassen naar robotlassen, door complete robotinstallaties te bouwen en te integreren. Doel is om klanten volledig te ontzorgen en een betrouwbare partner te zijn voor personeel, klanten en andere organisaties. Goede communicatie en samenwerking zijn daarbij belangrijk, niet alleen intern en met klanten, maar ook met partners. […]
Krappe ruimtes, hoge snelheden en veelzijdige toepassingen vragen om innovatieve oplossingen. Met micro flizz® biedt igus een compact en slim alternatief voor traditionele busbars. Dit systeem combineert energie, data, vloeistoffen én lucht in één gebruiksvriendelijke oplossing. Waarom kiest u voor micro flizz®? Gemakkelijk schoon te maken en bestand tegen slijtage De micro flizz® is opgebouwd uit hoogwaardige kunststofcomponenten […]
Ontdek twisterband van igus – de ideale oplossing voor roterende energietoevoer tot 7000°. Compact, onderhoudsvrij en perfect voor robots, draaitafels en machinebouw. Vraag vrijblijvend advies aan!
igus® heeft honderden spuitgietmachines in gebruik. Voor een snelle matrijzenwissel zijn vele daarvan uitgerust met zwenkkranen. Sommige kabels voor de elektrische kettingtakel hangen in lussen aan de takels. Wij vroegen ons af hoe dit komt. Deze toestand maakt de duurzaamheid van de kabels een gok, vermindert de doorloophoogte en ziet er bovendien slordig uit. Dit […]
Vanwege de installatieruimte worden encoder- en motorkabels gewoonlijk parallel aan elkaar gelegd. Zij komen uit dezelfde schakelkast, gaan door dezelfde kabelgoot, lopen samen door dezelfde kabelrups en worden tenslotte bevestigd aan de aansluitingen van de motor die naast elkaar liggen. De wederzijdse beïnvloeding van signalen wanneer netwerk-, encoder- of servosignalen naast elkaar lopen, is vaak […]
Het plug-in e-chain® assortiment van igus is een unieke, complete assemblage voor uw individuele taak. Om een kabelrups plug-and-play te kunnen maken, moeten veel afzonderlijke onderdelen worden gekocht, gemonteerd, getest en gedocumenteerd. Meestal moet u contact opnemen met de meest uiteenlopende leveranciers en heeft u speciaal gereedschap nodig om het werk te kunnen voltooien. Dat […]
U kent toch wel de klassieke energievoorzieningssystemen? Elke kabel heeft aan elk uiteinde een stekkerverbinding. Hydraulische slangen hebben koppelstukken aan beide zijden, en pneumatische slangen hebben slangaansluitingen. Laten we het even bij elektrische kabels houden. Elke kabel moet op een systeem worden aangesloten met één stekker om een betrouwbare werking te garanderen. Indien de kabels […]
Heb je ooit gehoord van automatische parkeersystemen? Automatische parkeersystemen maken gebruik van transportbandtechnologie om voertuigen verticaal en/of horizontaal in de parkeerpositie te brengen. Er zijn twee soorten automatische parkeersystemen: Halfautomatische systemen Volautomatische systemen Terwijl bij halfautomatische systemen de gebruiker zich in het systeem bevindt en het parkeerproces voortdurend met een druk op de knop moet […]
Ondanks de schilderachtige historie van deze industrie in het tijdperk van de houthakkers, zijn alle industriële activiteiten nu sterk geautomatiseerd. Onze huidige klanttoepassing is een groot machinepark voor de vervaardiging van meubelstukken. Binnen de machines bevinden zich speciale scheidingswanden waarachter de houten elementen wachten op hun volgende bewerkingsstap. Ze werken met zeer hoge precisie en […]
De wereld van kabels is ingewikkeld en complex, net als het ontwerp van de kabels zelf. Het is dus belangrijk om de redenen achter de techniek te begrijpen. Voor de chainflex® kabels hebben we 7 basisregels opgesteld voor een succesvolle kabelgeleiding die ervoor zorgen dat de kabels lang meegaan in uw kabelrupstoepassing. 1. Trekontlastend kernelement Een […]