Energietoevoer
igus® heeft honderden spuitgietmachines in gebruik. Voor een snelle matrijzenwissel zijn vele daarvan uitgerust met zwenkkranen. Sommige kabels voor de elektrische kettingtakel hangen in lussen aan de takels. Wij vroegen ons af hoe dit komt. Deze toestand maakt de duurzaamheid van de kabels een gok, vermindert de doorloophoogte en ziet er bovendien slordig uit. Dit […]
Vanwege de installatieruimte worden encoder- en motorkabels gewoonlijk parallel aan elkaar gelegd. Zij komen uit dezelfde schakelkast, gaan door dezelfde kabelgoot, lopen samen door dezelfde kabelrups en worden tenslotte bevestigd aan de aansluitingen van de motor die naast elkaar liggen. De wederzijdse beïnvloeding van signalen wanneer netwerk-, encoder- of servosignalen naast elkaar lopen, is vaak […]
Het plug-in e-chain® assortiment van igus is een unieke, complete assemblage voor uw individuele taak. Om een kabelrups plug-and-play te kunnen maken, moeten veel afzonderlijke onderdelen worden gekocht, gemonteerd, getest en gedocumenteerd. Meestal moet u contact opnemen met de meest uiteenlopende leveranciers en heeft u speciaal gereedschap nodig om het werk te kunnen voltooien. Dat […]
U kent toch wel de klassieke energievoorzieningssystemen? Elke kabel heeft aan elk uiteinde een stekkerverbinding. Hydraulische slangen hebben koppelstukken aan beide zijden, en pneumatische slangen hebben slangaansluitingen. Laten we het even bij elektrische kabels houden. Elke kabel moet op een systeem worden aangesloten met één stekker om een betrouwbare werking te garanderen. Indien de kabels […]
Heb je ooit gehoord van automatische parkeersystemen? Automatische parkeersystemen maken gebruik van transportbandtechnologie om voertuigen verticaal en/of horizontaal in de parkeerpositie te brengen. Er zijn twee soorten automatische parkeersystemen: Halfautomatische systemen Volautomatische systemen Terwijl bij halfautomatische systemen de gebruiker zich in het systeem bevindt en het parkeerproces voortdurend met een druk op de knop moet […]
Ondanks de schilderachtige historie van deze industrie in het tijdperk van de houthakkers, zijn alle industriële activiteiten nu sterk geautomatiseerd. Onze huidige klanttoepassing is een groot machinepark voor de vervaardiging van meubelstukken. Binnen de machines bevinden zich speciale scheidingswanden waarachter de houten elementen wachten op hun volgende bewerkingsstap. Ze werken met zeer hoge precisie en […]
De wereld van kabels is ingewikkeld en complex, net als het ontwerp van de kabels zelf. Het is dus belangrijk om de redenen achter de techniek te begrijpen. Voor de chainflex® kabels hebben we 7 basisregels opgesteld voor een succesvolle kabelgeleiding die ervoor zorgen dat de kabels lang meegaan in uw kabelrupstoepassing. 1. Trekontlastend kernelement Een […]
Een totale loopafstand van 197.120 km: Geen probleem voor de kabelrupsen uit de E4.Q serie van igus. Mits de omstandigheden goed zijn. Of dit het geval is, kunt u in enkele seconden te weten komen met hulp van onze online levensduurcalculator. Een productiefaciliteit in Hamburg, negen uur ’s ochtends: uit het niets valt een machine […]
In eigen beheer componenten tot wel een meter groot 3D printen? Dat is tegenwoordig nog steeds iets bijzonders. Desktopprinters met componentafmetingen tot 300 mm zijn bijna gemeengoed geworden. Er zijn verschillende apparaten en fabrikanten. Afhankelijk van de fabrikant en of u een bouwpakket of een reeds geassembleerde printer koopt, variëren de aanschafkosten meestal van 500 […]
Als je deze term als buitenstaander hoort, is het moeilijk voor te stellen wat het precies betekent. Dat is precies hoe ik me voelde toen ik in 2010 solliciteerde naar een baan bij igus®. Ik had nooit gedacht dat zo’n eenvoudige term zoveel verschillende mogelijkheden kon verbergen. De term e-chain® is een handelsnaam van het […]