E-spool
… Met complete smart plastics sets die online kunnen worden besteld “Conditiebewaking”, “voorspellend onderhoud“, “Internet of Things”… Het zijn allemaal termen die je hoofd op hol kunnen brengen. Het implementeren of introduceren van moderne technologieën in bewezen processen is niet eenvoudig, vooral als het gaat om het integreren van niet-disciplinaire componenten, zoals elektrotechnische sensoren in […]
Twee gecombineerde kabelrups-systemen individuele geleidegoot-systemen voor betonverspreiders Beton is een van de populairste bouwmaterialen van onze tijd. Het wordt niet alleen in de particuliere woningbouw gebruikt, maar ook in de industriële productie. Ebawe Anlagentechnik, een bedrijf gevestigd in Eilenburg, Duitsland, is gespecialiseerd in turnkey-productiesystemen voor prefab-betonbouw. Het houdt zich bezig met de volledige fabrieksplanning en […]
Onze E4.350 kabelrups uit de E4.1 serie is ’s werelds grootste polymeer (lees: kunststof) kabelrups en is in Antwerpen (B) al meer dan 10 jaar in gebruik op een rijweglengte van 140 meter met een additioneel vulgewicht van ruim 100 kg/m zonder enige defecten. We zullen in de blogpost van vandaag uitleggen hoe dit project […]
ARAGON Industrieelektronik GmbH, een robotica serviceprovider, maakt gebruik van een sleepringvrije igus kabel afwikkelaar. Een bedieningspaneel vormt het besturingscentrum van de robot. Om flexibel gebruikt te kunnen worden, moet de kabel niet alleen enkele meterslang zijn, maar ook bewogen en veilig opgeborgen kunnen worden. Hiervoor heeft igus de e-spool flex ontworpen. De nieuwe kabelhaspel van […]
Gezondheid en veiligheid zijn er om werknemers te beschermen. Een eenvoudige verklaring, maar in werkelijkheid ligt het ingewikkelder. De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers (op de werkvloer) te bevorderen. Het doel is […]
Datakabels en slangen op kabelhaspels wikkelen? Omdat dit niet lukt zonder complexe en kostbare sleepringtechnologie, worden op de grond liggende kabels in veel bedrijven een struikelgevaar. Het alternatief: de e-spool flex kabelhaspel met ononderbroken schroefgeleiding. Het is Maandagochtend in een industriële hal: een machineoperator wil een grote werktuigmachine in gaan stellen. Hij trekt het mobiele […]
Hijswerktuigen hebben van hun eigen voeding- en stuurstroomvoorziening nodig. Om de hijsbeweging uit te voeren, moeten de energiekabels ofwel worden opgerold op een kabelhaspel (ook wel kabeltrommel genoemd) dan wel veilig worden opgeborgen in een kabelrups en meestal in een speciale opvangbak afgelegd worden, zoals bijvoorbeeld een “zig-zag systeem”. Er zijn echter verschillende toepassingen waarbij […]