Kabelrupsen - Pagina 9 van 10 - Blog | igus® Nederland

Categorie:

Kabelrupsen

igus® is producent en leverancier van hoogwaardige kabelrups-systemen. In dit blog delen wij ruim 25 jaar aan ervaring.

igus offshore rups

Kabelrupsen: kunststof vs staal

Mark van de Waal | 14 september 2020

Bij het ontwerpen van een kabelrups voor een toepassing in de olie- en gasindustrie, zijn er verschillende parameters waarmee rekening moet worden gehouden. Het is ook belangrijk om te begrijpen waarom bepaalde kabelrupsen in de ontwerpfase worden verkozen boven andere. Dus waarom zou een kunststof kabelrups geschikter zijn dan een stalen kabelrups in deze industrie? Traditioneel […]

Lees meer...

Kabelrups in het havengebied

Ship-to-shore: kabelrupsen vs. festoonsystemen

Mark van de Waal | 7 september 2020

Havens kunnen om te beginnen havens chaotisch zijn, maar er is wel altijd sprake van een georganiseerde chaos! Er werken meerdere mensen en machines samen om de snelheid van de haven te verhogen en de processen efficiënter te laten verlopen. Kranen worden steeds groter, sneller en geavanceerder en hebben betrouwbare techniek nodig om concurrerend te […]

Lees meer...

EMO in Rotterdam

Duurtest voor de nieuwste generatie P4 rolkabelrupsen op scheepsloskraan bij EMO B.V. in Rotterdam

Mark van de Waal | 20 augustus 2020

Met een trolley-rijweg van meer dan 100 meter, een rijsnelheid tot 4 m/s en een vulgewicht van ruim 50 kg/m, heeft de P41.80RI rol-kabelrups van igus zijn taak einde van 2015 vervuld op de gigantische scheepsloskranen bij EMO B.V. in Rotterdam. EMO B.V. is een van de grootste bulkterminals in West-Europa. De haven is 24 uur […]

Lees meer...

Welke Ethernet kabel past het beste bij mij?

Céline Weltevreden | 29 juni 2020

Zelfs als het geen belangrijke beslissing is bij het plannen van een machine, is het kiezen van de juiste Ethernet kabel belangrijker dan u misschien denkt.Als de kabel niet past, kunnen gegevens niet correct worden overgedragen, wat op zijn beurt weer kan leiden tot een storing van de machine.In dit artikel laten wij u verschillende […]

Lees meer...

Wat is productiviteit en hoe kunt u deze verhogen?

Céline Weltevreden | 25 juni 2020

Productiviteit beschrijft de relatie tussen het gebruik  van van productiefactoren (= input) en het productieresultaat (= output).Een simpele formule beschrijft het als volgt: Productiviteit = output / input U refereert naar een verhoging van de productiviteit, als dezelfde input resulteert in een hogere output.Je verwijst ook naar een verhoging van de productiviteit als minder input […]

Lees meer...

Wat is Lean Management en hoe werk je dan Lean?

Céline Weltevreden | 23 juni 2020

Lean management is een aanpak voor gecontinueerde procesoptimalisatie.Het omvat het efficiënte ontwerp van de hele waardeketen.Door gebruik te maken van verschillende methoden, procedures en denkprincipes, streeft het naar het harmoniseren van processen en het produceren van een holistisch productiesysteem zonder afval (lean productie). Oorsprong van Lean Management.Lean management vindt zijn oorsprong in de auto-industrie.In de […]

Lees meer...

onderhoudsintervallen verlengen

Hoe kunnen kabelrups-geschikte kabels de onderhoudsintervallen verlengen?

Céline Weltevreden | 10 juni 2020

Op een gegeven moment heb je zeker eens te maken gehad met een los contact.Het kan zijn geweest toen u thuis uw kleding aan het strijken was of toen u uw boormachine gebruikte. Leuk weetje:Een los contact is een punt dat ervoor zorgt dat de overdrachtsweerstand binnen het circuit fluctueert óf van tijd tot tijd […]

Lees meer...

Enkel aderig in plaats van meeraderige motorkabel voor krachtige spindel aandrijvingen.

Céline Weltevreden | 3 juni 2020

Kostenbesparend en flexibel zijn de buzz-woorden waar een experts graag naar luisteren voor werktuigmachines.Luister jij daar ook naar?Maak dan vooral kennis met de chainflex® kabel CF310.UL.De flexibele geleider-kabel met fijndradige draad is door igus® ontwikkeld voor het gebruik van kabelrupsen in werktuigmachines.Waarom? Omdat het een ruimtebesparend alternatief is voor de vierdraads motorkabel die daar gewoonlijk […]

Lees meer...

igus® zegt JA!

Céline Weltevreden | 29 mei 2020

Junior Engineer Support-programma Bij igus® ondersteunen wij al lange tijd de ontwikkeling van opkomende leden van ons team.Een initiatief om deze studenten en hun onderwijsfaciliteiten te ondersteunen was geboren, het YES-programma.Gezien de onderzoeken, de ontwikkeling en de ervaren aard van igus®, hebben wij besloten dat het een gunstig plan zou zijn om de toekomst van […]

Lees meer...

igus recycling programma

Een duurzame igus®: groenere kunststoffen

Céline Weltevreden | 27 mei 2020

Helaas was bij de geboorte van igus® de milieu-impact van de fabricage van kunststoffen geen aandachtspunt.De belangrijkste problemen die wij probeerde op te lossen, werden gedreven door methoden om de kosten te verlagen, de technologie te verbeteren en om de klanten te helpen met hun moeilijke toepassingen.Daarnaast hebben wij altijd een sterk recyclingproces gehandhaafd door […]

Lees meer...