Buskabel
Wanneer de meeste mensen de term “bus” horen, denken zij onmiddellijk aan een schoolbus of een lijnbus. Maar in ons geval, heeft het niets te maken met het voertuig. BUS is een afkorting en staat voor “Binary Unit System“. Een zogenaamd “binair eenhedenstelsel” wordt gebruikt om gegevens tussen deelnemers in een netwerk over te brengen. […]
Wij hebben in een ander artikel reeds verslag uitgebracht over buskabels. Vandaag willen wij ons specifiek wijden aan het onderwerp ASI-buskabels en laten zien wat ASI-buskabels gemeen hebben met kerstverlichting. Wat is ASI-bus? ASI staat voor Actuator Sensor Interface. Interface staat op zijn beurt voor een soort koppelingspunt of aansluitpunt. De interface wordt gebruikt om […]
Wij krijgen regelmatig de vraag waarom AS-i buskabels een speciale vorm hebben en of het ook mogelijk is een ronde 2×1,5mm² stuurstroomkabel te gebruiken. Daarom is het de moeite waard om het onderwerp AS-i bus eens nader te bestuderen. Waar worden AS-i buskabels gebruikt? Het is belangrijk om te weten waar dit bussysteem wordt gebruikt […]
Vandaag wil ik u graag vertellen over een recent klantbezoek in de voorbijgaande weken dat voor ons aanleiding was om het blogartikel van vandaag te schrijven. Het gaat over het onderwerp buskabels in lange rijwegen. Deze klant bouwt systemen voor de verwerking van schuimmaterialen. Daarbij gaat het onder meer om materiaaltransport tussen de verschillende verwerkingsstappen. […]
De IO-Link technologie stelt gebruikers in staat om snel en eenvoudig te communiceren met hun sensoren en actuatoren. De IO-Link kabels moeten bestand zijn tegen de hoogste belastingen in kabelrupsen en torsie op robots. igus heeft nu twee nieuwe kabels voor dit doel ontwikkeld. Ze overtuigen met een geteste levensduur van maar liefst 22 miljoen […]