Preventief onderhoud - Blog | igus® Nederland

Categorie:

Preventief onderhoud

Wat is industrie 5.0?

Mark van de Waal | 12 september 2024

Industrie 5.0 is het begin van een nieuwe fase in de industrialisatie die een mensgerichte benadering van het werken met automatisering stimuleert. Waar industrie 4.0 zich richtte op automatisering en efficiëntie, combineert industrie 5.0 kritisch denken en creativiteit van mensen met de indrukwekkende capaciteiten van machines. Wat betekent dit? Het combineren van menselijke en robotische […]

Lees meer...

vervanging oud systeem.

Havenkranen: digitale energiesystemen creëren productiviteit.

Mark van de Waal | 7 maart 2024

Als de taille dikker wordt, moet er een nieuwe broek worden gekocht. Havenkranen zijn niet heel anders Dit geldt voor havens over de hele wereld. Moderne containerschepen zoals de Ever Ace zijn 400 meter lang, 62 meter breed en laden bijna 24.000 containers. In dit geval is de grotere broek vergelijkbaar met een grotere ship-to-shore […]

Lees meer...

Iiot frame explain

(IIoT) 5 Industriële oplossingen voor productie

Mark van de Waal | 23 november 2023

Als je deel uitmaakt van de productie-industrie, ben je waarschijnlijk al getuige geweest van de integratie van automatisering in de dagelijkse werkzaamheden. Het minder bekende Industrial Internet of Things (IIoT) kan echter effectieve oplossingen bieden voor veelvoorkomende uitdagingen in de productie, wat kan leiden tot besparingen tot 30% op de onderhoudskosten. In deze blogpost verkennen […]

Lees meer...

Voorspellend versus Preventief

Voorspellend Onderhoud vs. Preventief Onderhoud

Mark van de Waal | 22 november 2023

Elk onderhoudsschema heeft als doel om machines zo lang mogelijk en zonder defecten te laten draaien. Er zijn echter verschillende soorten onderhoudsschema’s die het proces op verschillende manieren benaderen. Twee van de meest voorkomende zijn voorspellend onderhoud en preventief onderhoud. Zowel voorspellend als preventief onderhoud worden vooraf gepland, maar de planning verschilt tussen de twee. […]

Lees meer...

Treinwasinstallatie met kabelrups

Innovatieve, efficiënte treinwasinstallaties met kabelrupsen van igus

Mark van de Waal | 14 september 2023

Defecte transportbanden in treinwasinstallaties leiden herhaaldelijk tot kostbare schade en defecten. Daarom schakelen bedrijven over op door sensoren ondersteunde, genetwerkte igus kabelrupsen als onderdeel van een moderniseringsinspanning. De interactie van conditiebewaking en voorspellend onderhoud stelt operators niet alleen in staat om totaal verlies te voorkomen, maar ook om precies te weten wanneer schade zal optreden […]

Lees meer...

Passagiersbrug op een vliegveld

Betrouwbare en efficiënte passagiersbruggen op luchthavens dankzij slimme kunststoffen van igus

Mark van de Waal | 11 september 2023

Luchthavens vertrouwen op passagiersbruggen om reizigers gemakkelijk te laten in- en uitstappen. Als de passagiersbruggen uitvallen, is het veel moeilijker of zelfs onmogelijk om het vliegtuig te betreden. Een manier om storingen aan instapbruggen te voorkomen is het gebruik van kabelrupsen en i.Sense EC.P conditiebewaking van igus. Met kabelrupsen functioneren passagiersbruggen probleemloos en de behoefte […]

Lees meer...

igus conditiebewaking kabels en kabelrupsen

Hoe snel kunt u geld besparen met conditiebewaking?

Mark van de Waal | 17 juli 2023

Om te kunnen begrijpen hoe u geld kunt besparen met conditiebewaking, moeten we eerst begrijpen wat het precies inhoudt. Dus: wat is conditiebewaking? Conditiebewaking verwijst naar een systeem dat regelmatig of continu de conditie van een machine registreert of bewaakt. Als er dan een storing of schade optreedt aan een component of subsysteem, kan het […]

Lees meer...

voorspellend onderhoud van igus

Meer over de sensortechniek van smart plastics conditiebewakingssystemen: Deel 1 – de rekstrookkrachtsensoren in het EC.P systeem

Mark van de Waal | 5 juni 2023

Je moet de trek- en schuifkrachten op kabelrupsen beheersen. Want: waar de krachten toenemen, neemt ook het risico toe. Het i.Sense EC.P systeem garandeert volledige controle, inclusief een uitschakeladvies. Kan worden gebruikt op elke kabelrups, zowel vrijdragend als glijdend – deze sensoren werken zelfs bij veranderende belastingen en fluctuerende omgevingsparameters. Afhankelijk van de toepassingsomgeving zijn […]

Lees meer...

Slimme kunststoffen van igus

Wereldpremière: selecteer met slechts één muisklik een i.Sense EC.W slijtagesensor in de e-chain®-expert

Mark van de Waal | 20 februari 2023

De snelle en eenvoudige weg naar een individuele oplossing: Om dit mogelijk te maken, biedt motion plastics specialist igus een ruime keuze aan online tools. Daartoe behoort ook de zogenaamde “e-chain-expert“, waarmee geïnteresseerden in slechts drie stappen een individueel kabelrups-systeem kunnen samenstellen. Inclusief transparante weergave van prijs, levensduur en levertijd. Voortaan hebben gebruikers voor het […]

Lees meer...

Tips voor een lagere Total Cost of Ownership én betere milieuprestaties

Mark van de Waal | 16 februari 2023

We kennen allemaal de beruchte verborgen kostenposten wel, nietwaar? Een voorbeeld: Een tweedehandsauto met slechts 80.000 km op de teller staat te koop op marktplaats voor slechts 3.000 euro. Op het eerste gezicht een koopje. Maar na een paar maanden ben je gedesillusioneerd, de deal was te mooi om waar te zijn. Constante bezoeken aan […]

Lees meer...