Nieuws - Blog | igus® Nederland
Circulariteit en duurzaamheid

Circulaire economie en productdesign

Mark van de Waal | 28 juli 2021

Duurzaamheid en de circulaire economie zijn niet langer louter trends of modewoorden maar dringende kwesties die mensen, de economie en het overheidsbeleid aansturen. De Duitse bondskanselier Merkel, die op 8 juni 2021 sprak op de 20e jaarlijkse conferentie van de Duitse Raad voor Duurzame Ontwikkeling, benadrukte het belang van duurzame ontwikkeling en een duurzaamheidsstrategie die […]

Lees meer...

TPE kabels van igus voor in kabellrups

Vlamvertragend TPE en halogeenvrij TPE

Mark van de Waal | 27 juli 2021

Er zijn ontelbare materialen in de wereld. Maar slechts enkele daarvan komen in aanmerking voor de kabelindustrie. De meest gebruikte mantelmaterialen in de kabeltechniek zijn PVC en PUR. Maar naast deze twee buitenmantelmaterialen gebruiken we bij igus ook TPE (thermoplastische elastomeren). Echter niet alle soorten TPE zijn identiek qua eigenschappen. Daarom zal ons blogartikel van […]

Lees meer...

servokabel versus motorkabel - igus

Wat is het verschil tussen een servokabel en een motorkabel?

Mark van de Waal | 22 juli 2021

Elektrotechnici werken vaak met motorkabels en servokabels die beiden motoren van elektrische energie voorzien en een nominale spanning van 600/1.000V hebben. Maar wat zijn nu precies de verschillen tussen deze twee kabels? En kan ik een servokabel gebruiken om een normale driefasige motor aan te sluiten? Lees verder om de antwoorden te ontdekken.  Wat zijn […]

Lees meer...

Afscherming op kabel van igus

Waarom heeft kabel afscherming nodig?

Mark van de Waal | 21 juli 2021

In dit blogartikel ontdekt u waarom een kabel een afscherming nodig heeft en hoe een geschikte afscherming eruitziet voor kabels in lineaire en torsietoepassingen. Dus waarom hebben kabels dan een afscherming nodig? De afscherming van de kabel dient als bescherming tegen elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Het voorkomt dat stoorsignalen van binnenuit de kabel naar buiten kunnen […]

Lees meer...

Walstroomvoorziening van igus

Energievoorziening in Havens; wat zijn hierbij de uitdagingen?

Mark van de Waal | 14 juli 2021

Bij igus kijken we naar gespecialiseerde energievoorzieningssystemen voor havens om schepen van stroom te voorzien. Wij streven ernaar een oplossing te bieden die niet alleen de luchtvervuiling en het lawaai kan verminderen, maar ook het vertrouwen in het systeem verhoogt. Om te zorgen voor consistentie met alles wat met de havens te maken heeft is […]

Lees meer...