havens Archieven - Blog | igus® Nederland

Trefwoord:

havens

onderhoud in havens

Elektrificatie… Digitalisering… Monetarisering…

Mark van de Waal | 6 november 2025

Met slimme energievoorzieningen naar meer productiviteit voor havenkraanbedrijven Als je buik dikker wordt, heb je een nieuwe broek nodig. Hetzelfde geldt voor havens over de hele wereld. Moderne containerschepen zoals de Ever Ace zijn 400 meter lang, 62 meter breed en kunnen bijna 24.000 containers vervoeren. De grotere broek is in dit geval een grotere […]

Lees meer...

kabelhaspel festoen vervanging

Haven van Virginia blijft voorbeeld met superieure kraantechnologie

Mark van de Waal | 8 februari 2024

Kabelrupsen van igus vervingen en presteerden beter dan verrijdbare festoensystemen in acht kranen van de haven van Virginia. In de haven van Virginia worden duizenden zeecontainers opgetild, verplaatst en neergelaten door ongeveer 30 kranen. De snel bewegende kranen zijn meer dan 30 meter hoog en werken 24/7, vaak in extreem turbulente winden – ze zijn […]

Lees meer...

Voorspelbaar onderhoud voor kabelrupsen

“De laatste verdedigingslinie” – Hoe i.Sense EC.P een complete systeemuitval voorkwam

Mark van de Waal | 7 februari 2022

De haven – een ruwe en zoute omgeving met hoge belastingscycli is geen plek voor onverwachte systeemonderbrekingen. Zware lasten, lange bedrijfstijden en een grote diversiteit aan weersomstandigheden – kranen in havenfaciliteiten moeten topprestaties leveren. Om dit te allen tijde te kunnen garanderen, zijn betrouwbare concepten voor conditiebewaking nodig. Hoe dit er in de praktijk uitziet […]

Lees meer...

Kabelrups-systemen voor havens

Pratende energietoevoersystemen???

Mark van de Waal | 22 september 2021

Het onderhoud en de service voor de huidige/moderne kraaninstallaties nemen niet alleen toe in omvang, maar ook in complexiteit. Er is echter geen reden tot paniek, want zoals u tijdens uw studie hebt geleerd, hoeft u niet alles te weten; u hoeft alleen maar te weten waar u de benodigde informatie kunt vinden. Helaas zijn […]

Lees meer...

Walstroomvoorziening van igus

Energievoorziening in Havens; wat zijn hierbij de uitdagingen?

Mark van de Waal | 14 juli 2021

Bij igus kijken we naar gespecialiseerde energievoorzieningssystemen voor havens om schepen van stroom te voorzien. Wij streven ernaar een oplossing te bieden die niet alleen de luchtvervuiling en het lawaai kan verminderen, maar ook het vertrouwen in het systeem verhoogt. Om te zorgen voor consistentie met alles wat met de havens te maken heeft is […]

Lees meer...

Kabelrups op kraansysteem

Dataoverdracht in kraan-systemen

Mark van de Waal | 19 oktober 2020

Kabelrupsen spelen hun technische- en economische voordelen uit In de kraanindustrie zijn de eisen voor veilige bedrijfsomstandigheden bijzonder hoog vanwege de lange rijwegen en de enorme hoogte waarop deze systemen worden gebruikt. Kostbare stilstand en downtime zijn simpelweg geen optie. igus® heeft talloze kabelrups-systemen geïmplementeerd, nationaal en internationaal, waarbij de systemen onmisbaar zijn geworden als het […]

Lees meer...

Kabelrups in het havengebied

Ship-to-shore: kabelrupsen vs. festoonsystemen

Mark van de Waal | 7 september 2020

Havens kunnen om te beginnen havens chaotisch zijn, maar er is wel altijd sprake van een georganiseerde chaos! Er werken meerdere mensen en machines samen om de snelheid van de haven te verhogen en de processen efficiënter te laten verlopen. Kranen worden steeds groter, sneller en geavanceerder en hebben betrouwbare techniek nodig om concurrerend te […]

Lees meer...