robotica Archieven - Blog | igus® Nederland

Trefwoord:

robotica

kabelgeleiding op kuka robot

Welke kabels heb je nodig voor robotica-toepassingen?

Mark van de Waal | 2 oktober 2025

Robotica-toepassingen voor productie- en assemblagelijnen groeien wereldwijd exponentieel, nu mensen zich bewust worden van de voordelen en mogelijkheden die automatisering biedt. Bedrijven willen waar voor hun geld. igus speelt in op deze groeiende trend met onze CFROBOT-kabels, triflex R kabelrupsen en dresspacks voor robots, die online geconfigureerd kunnen worden. De chainflex configurator De robot configurator […]

Lees meer...

Ontdek de wereld van RBTX: de toekomst van Low-Cost Automatisering

Justine Burcham | 21 mei 2025

RBTX.nl is de innovatieve marktplaats van igus voor low-cost robotica en automatiseringsoplossingen. Het biedt een breed scala aan betaalbare en efficiënte robotsystemen, van AGV’s tot meerassige knikarmrobots. RBTX maakt het mogelijk om automatisering toegankelijk te maken voor bedrijven van elke omvang, met plug-and-play integratie en snelle terugverdientijd. Ontdek hoe RBTX uw bedrijf kan transformeren door […]

Lees meer...

Educatieve robots: Het onderwijs van leerlingen verrijken

Mark van de Waal | 6 mei 2024

Nieuwe technologische ontwikkelingen en prestaties hebben invloed op bijna elk aspect van het dagelijks leven over de hele wereld. Eén zo’n baanbrekende vooruitgang is de integratie van robotica in het onderwijs, vooral in het middelbaar en hoger onderwijs. Robots, ooit voorbehouden aan industriële toepassingen en geavanceerd onderzoek, hebben hun weg gevonden naar de handen van […]

Lees meer...

Voordelig automatiseren met igus robotica

5 tips om aan de slag te gaan met robotica

Mark van de Waal | 28 augustus 2023

Robotica en automatisering zijn een snel groeiend deel van de industrie in het algemeen, dus deze blog bevat 5 tips om aan de slag te gaan met robotica. Hopelijk worden er enkele producten uitgelicht die uw interesse kunnen wekken. Tip 1 – Besteed uw geld verstandig Beginnen met robotica hoeft niet duur te zijn, sterker […]

Lees meer...

kabelgeleiding op robot

Loont het om meer te betalen voor kwaliteit?

Mark van de Waal | 10 juni 2022

Een productmanager en ik hadden onlangs een gesprek en hij haalde toen een goed punt aan: “Wat kost nou meer? Een goedkoop systeem dat niet (goed) werkt of een duurder systeem dat wel langdurig functioneert?” Dit is een interessant vraagstuk! We leven in een snelle wegwerpmaatschappij waarin we gewend zijn om zo goedkoop mogelijk te […]

Lees meer...

igus robotkabel tordeerbaar

Waarom heeft u robotkabels nodig voor robottoepassingen?

Mark van de Waal | 9 juni 2022

De robotica industrie groeit en bloeit, het gebruik van robots neemt wereldwijd al jaren exponentieel toe en zal in 2030 een totale omzet genereren van ruim 500 miljard USD. Indrukwekkende cijfers als je bedenkt dat dit in 2020 nog “maar” 45,3 miljard USD was. Bedrijven willen steeds meer productie-output voor minder geld. Ze willen meer […]

Lees meer...

Gratis CAD-bibliotheek voor kabelrupsen

Gratis CAD-bibliotheek

Mark van de Waal | 14 april 2022

Maak CAD-modellen voor kabelrups-systemen, robotarmen en conditiebewakingssystemen (en lager producten) en importeer ze direct in uw ontwerp Uitgebreide CAD-bibliotheek zonder registratie igus biedt een CAD-bibliotheek, die engineers veel werk en tijd bespaart. U kunt CAD-modellen maken voor alle igus kabelrupsen, ze downloaden in verschillende bestandsformaten en zelfs direct importeren in uw eigen CAD-programma – en […]

Lees meer...

Kabelrups op robot

Waar worden robotkabels toegepast? – chainflex kabels in robot applicaties

Mark van de Waal | 12 oktober 2020

Vandaag gaan we dieper in op het onderwerp robottoepassingen en bijbehorende robotkabel. Omdat igus niet alleen marktleider is op het gebied van kabels voor de kabelrups, maar met de CFROBOT-serie ook een breed assortiment kabels voor robotica toepassingen biedt. Robotkabels bij igus De snelle ontwikkeling in de robotindustrie heeft geresulteerd in hoge eisen aan de […]

Lees meer...