smeermiddelvrij Archieven - Blog | igus® Nederland

Trefwoord:

smeermiddelvrij

Mythes ontkrachten over kunststof lagers in zware toepassingen

Mark van de Waal | 23 mei 2024

Er bestaan veel misvattingen over kunststof lagers, vooral bij zware toepassingen. Hoewel kunststoffen vaak worden gezien als een inferieur materiaal in vergelijking met metaal in zware toepassingen, bieden ze in feite tal van voordelen die metalen onderdelen niet hebben. In deze blog worden enkele mythes over dit onderwerp ontkracht. Ook wordt aangetoond waarom ze de […]

Lees meer...

Zelfsmerende lagers: Hoe werken ze?

Mark van de Waal | 8 mei 2024

Als u igus als bedrijf kent, dan weet u dat ons hele bedrijfstraject gebaseerd is op het aanbieden van zelfsmerende producten. Dit was het eerste concept meer dan 60 jaar geleden, dit idee is niet veranderd en blijft onze belangrijkste focus, het aanbieden van oplossingen zonder smering. Maar wat weten we over hoe zelfsmerende lagers […]

Lees meer...

Gewicht en onderhoud: Het moderniseren van voertuigen met igus producten

Mark van de Waal | 20 maart 2024

De ontwikkeling van elektrische voertuigen (BEV, PHEV, HEV) en brandstofcelvoertuigen (FCEV) is in opkomst dankzij hun lage uitstoot. Wettelijke vereisten en hogere energiekosten zijn de reden waarom OEM’s en leveranciers bij nieuwe ontwikkelingen bijzonder belang hechten aan duurzaamheid en een laag gewicht van hun ontwerpen. Lichtgewicht is goed gewicht Met behulp van lichtgewicht ontwerpen kan […]

Lees meer...

Drylin Dryway lineaire geleiding

Lagersystemen: Traditionele lineaire kogelomlooplagers vs. drylin T geleiding

Mark van de Waal | 30 november 2023

Wat is belangrijk voor machines? Stil lopen, schoon werken en licht zijn? Hier komt het traditionele debat tussen lineaire kogelomlooplagers en drylin T om de hoek kijken. Als we ervoor zorgen dat deze belangrijke elementen worden begrepen en geïmplementeerd, is dat uitermate gunstig voor zowel de omgeving van de machines als voor de machines zelf. […]

Lees meer...

Bespaar effectief vet met smeringsvrije gewrichtslagers!

Mark van de Waal | 14 september 2022

Onze wereld is voortdurend in beweging en de machines die in onze behoeften voorzien, draaien de klok rond. En of het nu gaat om geleide rollen, bouwmachines of robots, overal waar dingen in beweging zijn, ontstaat er wrijving tussen de verschillende materialen, die in sommige gevallen daardoor aan hoge belastingen worden blootgesteld. Ieder kind weet […]

Lees meer...

Smeringsvrije lagers van igus

Glijlagers zonder smering? Zo werkt het…

Mark van de Waal | 17 februari 2021

“Zelfsmerend”, ”smeringsvrij” of zelfs “smeermiddelvrij”. Deze beschrijvingen kom je vaak tegen in de lagertechniek. De gemene deler hierbij zijn lagersystemen die geen extra smering meer nodig hebben. Met andere woorden: niemand hoeft de machine te stoppen of opnieuw te smeren met een vetspuit, er hoeft geen olie te worden ververst of, in het geval van […]

Lees meer...