Advies
Regelmatige kraaninspecties van je kraan maken deel uit van elk kraanbedrijf. Maar er komt veel meer bij kijken dan alleen de frequentie van de inspecties. Dat wil zeggen: wat je inspecteert en hoe je het inspecteert zijn net zo belangrijk. Deze blog geeft tips en trucs voor kraanmachinisten die inspecties uitvoeren om succes te garanderen […]
De ontwikkeling van elektrische voertuigen (BEV, PHEV, HEV) en brandstofcelvoertuigen (FCEV) is in opkomst dankzij hun lage uitstoot. Wettelijke vereisten en hogere energiekosten zijn de reden waarom OEM’s en leveranciers bij nieuwe ontwikkelingen bijzonder belang hechten aan duurzaamheid en een laag gewicht van hun ontwerpen. Lichtgewicht is goed gewicht Met behulp van lichtgewicht ontwerpen kan […]
Het vinden van manieren om het gewicht van auto’s te verminderen in de autofabricage is een voortdurende strijd. Gewichtsreductie heeft allerlei voordelen voor de prestaties, zoals snellere acceleratie, kortere afremtijd, betere besturing, zuiniger brandstofverbruik in voertuigen die op gas rijden of een langere levensduur van de batterij in een EV. Een van de eenvoudigste manieren […]
Nu steeds meer bedrijven en industrieën ernaar streven om milieuvriendelijker te worden, moeten er veranderingen worden aangebracht in aloude conventies. Een van de meest radicale veranderingen is de verschuiving naar walstroom als alternatief voor motoren voor schepen, campers en zware voertuigen wanneer ze aangemeerd liggen of stationair draaien. Walstroom kan in deze gevallen de uitstoot […]
Iedereen die wel eens met metalen sferische lagers heeft gewerkt, is zich waarschijnlijk terdege bewust van de frequente – en eerlijk gezegd vervelende – smeerwerkzaamheden die voor dergelijke componenten vereist zijn. Zonder de juiste smering zullen deze lagers vrijwel zeker voortijdig slijten en defect raken, wat leidt tot kostbare stilstand en productieverlies. Dit lijkt misschien […]
Onder liefhebbers van 3D printen en hobbyisten zijn doe-het-zelf 3D printers heel gewoon. Doe-het-zelf modellen kosten vaak minder dan vergelijkbare kant-en-klare modellen en kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van de gebruiker. Het kan echter lastig zijn om alle onderdelen voor een zelfbouwproject te vinden als u geen bouwpakket wilt kopen. Lees verder om […]
Vandaag wil ik een onderwerp introduceren dat vaak over het hoofd wordt gezien of niet serieus wordt genomen, maar dat een grote invloed kan hebben op het succes van je bedrijf: professionele installatie van kabelrupsen. Of je nu een klein productiebedrijf runt of een middelgrote faciliteit beheert, investeren in de juiste expertise voor je kabelrups-systemen […]
Elk onderhoudsschema heeft als doel om machines zo lang mogelijk en zonder defecten te laten draaien. Er zijn echter verschillende soorten onderhoudsschema’s die het proces op verschillende manieren benaderen. Twee van de meest voorkomende zijn voorspellend onderhoud en preventief onderhoud. Zowel voorspellend als preventief onderhoud worden vooraf gepland, maar de planning verschilt tussen de twee. […]
Nu 3D printen steeds meer gemeengoed wordt en in complexiteit toeneemt, worden er nieuwe manieren van printen en nieuwe materialen om mee te printen ontwikkeld. Het kan ontmoedigend zijn om te kiezen welke proces/materiaalcombinatie geschikt is voor uw onderdeel. Sommige onderdelen kunnen zelfs worden gemaakt door meerdere verschillende materialen te combineren. In deze blog bespreken […]
Onze E4.350 kabelrups uit de E4.1 serie is ’s werelds grootste polymeer (lees: kunststof) kabelrups en is in Antwerpen (B) al meer dan 10 jaar in gebruik op een rijweglengte van 140 meter met een additioneel vulgewicht van ruim 100 kg/m zonder enige defecten. We zullen in de blogpost van vandaag uitleggen hoe dit project […]