Kabels
igus® ontwikkeld en produceert al ruim 25 jaar speciaal kabels voor gebruik in bewegende toepassingen. Lees meer hierover in ons blog!
Automatisch opslag- en orderverzamelsysteem (Automated Storage and Retrieval systemen, ook wel AS/RS genoemd) zijn vaak al langer dan 20 jaar in gebruik. In de tussentijd worden de systemen – zoals alle machines – regelmatig onderhouden, gecontroleerd, gerepareerd en gereinigd in een min of meer vaste interval. Vervolgens wordt er één of andere elektrische of mechanische aanpassing […]
Toen ik deze uitspraak ruim 11 jaar geleden voor het eerst hoorde, dacht ik: “Dat kunnen we niet menen.” Een klacht is toch juist een slechte zaak, het kost geld, schaadt de reputatie, veroorzaakt tweedracht en brengt een hoop werk met zich mee. Vandaag de dag sta ik achter rotsvast achter die uitspraak. Maar waarom […]
Industrie 4.0 heeft inmiddels zijn weg gevonden naar tal van industriële toepassingen. Data wordt op verschillende punten verzameld en moet naar het controlesysteem worden getransporteerd. Hier worden onder andere onze chainflex-kabels gebruikt. Maar wanneer is glasvezel nou de juiste oplossing? En kan glasvezel gebruikt worden in combinatie met kleine buigradii? Lees verder voor de antwoorden… […]
We hebben u in eerdere artikelen reeds laten zien waarvoor onze i.Sense EC.P momenteel al wordt gebruikt en in welke industriegebieden. Zo niet, dan kunt u hier op elk gewenst moment een korte samenvatting vinden. Vandaag kijken we naar de operationele toepassing van de intelligente smart plastics trek- en duwkrachtbewaking. Meer specifiek stellen we de […]
Kabels moeten altijd worden gekozen in overeenstemming met de toepassing en de externe omstandigheden. Daartoe behoren niet alleen de weersomstandigheden of de omgevingstemperatuur, maar ook het contact met oliën. De oliebestendigheid van kabels is vaak onontbeerlijk. Meer achtergrondinformatie over dit onderwerp is te vinden in het blogartikel van vandaag. Waarom oliebestendig? Oliën kunnen kunststoffen en […]
De haven – een ruwe en zoute omgeving met hoge belastingscycli is geen plek voor onverwachte systeemonderbrekingen. Zware lasten, lange bedrijfstijden en een grote diversiteit aan weersomstandigheden – kranen in havenfaciliteiten moeten topprestaties leveren. Om dit te allen tijde te kunnen garanderen, zijn betrouwbare concepten voor conditiebewaking nodig. Hoe dit er in de praktijk uitziet […]
Een kleine investering met een groot effect: de nieuwste generatie i.Sense CF.D-monitoring sensoren bewaakt de elektrische conditie van chainflex-kabels in kabelrups-systemen – zonder contact en zonder de bestaande installatie te verstoren. Dit betekent dat er voor realtimebewaking geen opofferingsaders meer nodig zijn en dat in combinatie met de nieuwe i.Cee:plus II-evaluatiemodule, nog efficiënter voorspellend onderhoud […]
“De litzen moeten fijn zijn, anders buigt de kabel niet goed”, of “Ik heb een klasse 6 geleider nodig in een robotkabel“; dit zijn enkele uitspraken die we regelmatig horen van onze klanten. Daar ging vaak een defecte kabel aan vooraf, wat leidde tot machinestilstand. Het gevolg was in de meeste gevallen productieverlies en/of hoge […]
“Tegenwoordig kennen de mensen de prijs van alles en de waarde van niets.” Oscar Wilde Bij de keuze van kabels wordt vaak gesproken over de prijs, maar zelden over de kosten, die voor een goedkope kabel vele malen hoger kunnen liggen dan voor een hoogwaardige kabel die voor vele miljoenen cycli in kabelrupsen is ontwikkeld. […]
Wanneer de meeste mensen de term “bus” horen, denken zij onmiddellijk aan een schoolbus of een lijnbus. Maar in ons geval, heeft het niets te maken met het voertuig. BUS is een afkorting en staat voor “Binary Unit System“. Een zogenaamd “binair eenhedenstelsel” wordt gebruikt om gegevens tussen deelnemers in een netwerk over te brengen. […]