kabelgeleiding Archieven - Blog | igus® Nederland

Trefwoord:

kabelgeleiding

TRX kabelgeleiding voor robots

Hoe is de TRX ontstaan en is het dé innovatie op het gebied van robotica?

Mark van de Waal | 27 september 2023

Een dag na de beurs… Het gebeurde nog niet zo lang geleden aan het begin van de Hannover Messe. Ze zeggen dat de beste ideeën soms voortkomen uit een mix van ontspanning en een beetje alcohol. Dit moet zeker het geval zijn geweest met het idee voor de TRX. Twee uitgeputte en dorstige igus-collega’s bleven […]

Lees meer...

zwenkkraan kabelgeleiding

GLO.S – wanneer het ontwerp ook nuttig is

Mark van de Waal | 22 mei 2023

igus® heeft honderden spuitgietmachines in gebruik. Voor een snelle matrijzenwissel zijn vele daarvan uitgerust met zwenkkranen. Sommige kabels voor de elektrische kettingtakel hangen in lussen aan de takels. Wij vroegen ons af hoe dit komt. Deze toestand maakt de duurzaamheid van de kabels een gok, vermindert de doorloophoogte en ziet er bovendien slordig uit. Dit […]

Lees meer...

robots met energietoevoersysteem

De 13 belangrijkste kenmerken van kabelrupsen voor de robotica-industrie

Mark van de Waal | 18 oktober 2022

De triflex® R kabelrups werd ontworpen voor de robotica-industrie omwille van de ruwe, uitdagende omstandigheden die robots moeten kunnen weerstaan. Dit ontwerp maakt bewegingscontrole in alle assen en een volledig kabelbeschermingssysteem mogelijk, terwijl de soepele flexibele beweging die met robotica wordt geassocieerd, wordt gewaarborgd. 13 belangrijke punten om de voordelen voor de Robotica-industrie te begrijpen […]

Lees meer...

De 6 beste kabelrupsen 2022

De 6 beste kabelrupsen voor bijna alle toepassingen

Mark van de Waal | 25 januari 2022

Bent u op zoek naar een geschikte kabelrups voor uw toepassing, maar vindt u het moeilijk om het juiste type te vinden? Dan bent u hier aan het juiste adres! Wij hebben in dit artikel namelijk de 6 beste kabelrups-systemen voor u samengesteld, waarmee u 90% van alle problemen kunt oplossen. Wij hebben ze geëvalueerd […]

Lees meer...

Wat is beter voor uw kraan: stroomrails of kabelrups?

Wat is beter voor uw kraan; stroomrails of kabelrups?

Mark van de Waal | 7 juli 2021

De prestaties en betrouwbaarheid van een kraan zijn direct afhankelijk van de manier waarop de stroom het systeem bereikt. Er zijn verschillende opties voor stroomvoorziening beschikbaar en elke optie heeft bepaalde parameters en eisen waarmee rekening gehouden moet worden. Dit kan betekenen dat het kiezen van het beste type systeem om te implementeren gecompliceerd kan […]

Lees meer...

slimme kunststoffen van igus

Meet de trekkracht in de kabelrups met behulp van kabels | i.Sense CF.P

Mark van de Waal | 28 januari 2021

Wat is i.Sense CF.P? Het i.Sense CF.P systeem valt onder de categorie conditiebewaking. De productfamilie voor conditiebewaking wordt bij igus gevoerd onder de naam i.Sense (afgeleid van het Engelse I sense = Ik voel). Het gebied conditiebewaking maakt onderdeel uit van het datafundament op het gebied van smart plastics. CF.P vult het product portfolio aan […]

Lees meer...

igus kabelrups

10 voordelen van het kiezen van een kabelrups

Céline Weltevreden | 25 mei 2020

Sinds 1971 ontwikkeld, fabriceert en test  igus® zijn plastic kabelrupsen om een ononderbroken en veilige toevoer van energie- en datasignalen te garanderen terwijl deze in beweging is.Door  igus® te selecteren als uw leverancier voor kabelrupsen of kabelbeheersystemen, worden verschillende voordelen gegarandeerd, waarvan we er hieronder 10 met trots geven. Top 10 voordelen Verschillende toevoer naast […]

Lees meer...