Je moet de trek- en schuifkrachten op kabelrupsen beheersen. Want: waar de krachten toenemen, neemt ook het risico toe. Het i.Sense EC.P systeem garandeert volledige controle, inclusief een uitschakeladvies. Kan worden gebruikt op elke kabelrups, zowel vrijdragend als glijdend – deze sensoren werken zelfs bij veranderende belastingen en fluctuerende omgevingsparameters. Afhankelijk van de toepassingsomgeving zijn […]
EPLAN Electric P8, een van de hoofdproducten van EPLAN GmbH & Co. KG, wordt beschouwd als een van de industriestandaards voor elektrisch ontwerp en biedt ondersteuning bij de planning van fabrieksprojecten, van end-to-end planning tot productie, inbedrijfstelling, service en onderhoud. Onder het motto “efficiënt engineering” worden ook andere toepassingen voor machinebouw, installatietechniek en kastenbouw ontwikkeld, […]
De verpakkingsindustrie vertrouwt sterk op haar productielijnen om aan de bedrijfsverwachtingen te voldoen en succesvol te presteren. Daarom mag, net als bij productielijnen in welke andere industrie dan ook, ongeplande stilstand door uitval van apparatuur niet voorkomen. De financiële kosten van stilstand zijn het risico niet waard. In feite is het minimaliseren van stilstand enorm […]
Met de ReBeL vertrouwt igus volledig op haar expertise met motion plastics: het gebruik van kunststof maakt de robot, met een nettogewicht van 8,2 kilogram, de lichtste servicerobot met cobot-functie in zijn klasse. De mechanische componenten van de ReBeL worden ontwikkeld en geproduceerd in Keulen (D). Ook de eindmontage van de robot vindt plaats op […]
Wat is breukdetectie? (EC.B) De EC.B breukdetectie op kabelrupsen is een conditiebewakingssysteem. Door het installeren van dit systeem is het mogelijk om razendsnel een breuk in iedere schakel van een kabelrups vast te stellen. Deze directe detectie van schade aan de kabelrups kan dure gevolgschade voorkomen en verhoogt tegelijkertijd de installatieveiligheid. Onderdelen van een EC.B-systeem? […]
Met slimme energievoorzieningen naar meer productiviteit voor havenkraanbedrijven Als je buik dikker wordt, heb je een nieuwe broek nodig. Hetzelfde geldt voor havens over de hele wereld. Moderne containerschepen zoals de Ever Ace zijn 400 meter lang, 62 meter breed en kunnen bijna 24.000 containers vervoeren. De grotere broek is in dit geval een grotere […]
Industrie 5.0 is het begin van een nieuwe fase van industrialisatie die een mensgerichte benadering van automatisering stimuleert. Waar industrie 4.0 zich richtte op automatisering en efficiëntie, combineert industrie 5.0 kritisch denken en creativiteit van mensen met de indrukwekkende mogelijkheden van machines. Wat betekent dit? Door menselijke en robotvaardigheden te combineren, wordt er minder volledig […]
De afgelopen jaren is augmented reality (AR) uitgegroeid tot een van de meest opwindende en transformatie e technologieën. Maar wat is augmented reality precies en hoe werkt het? In deze blogpost gaan we dieper in op de basisprincipes van AR, de toepassingen ervan en de mogelijke impact op sectoren zoals productie en engineering. Augmented Reality […]
De uitdaging van onderhoud in humanoïde robots Humanoïde robots vertegenwoordigen de voorhoede van de robotica en bieden unieke mogelijkheden en veelzijdigheid in verschillende sectoren, van magazijnen tot rampenbestrijding. Deze geavanceerde technologie brengt echter zijn eigen uitdagingen met zich mee, vooral op het gebied van onderhoud. In tegenstelling tot eenvoudigere robotsystemen bevatten humanoïde robots veel gewrichten […]
In 1964 begon Günter Blase, samen met zijn vrouw Margret, een avontuur dat zou uitgroeien tot een wereldwijd succesverhaal. Met beperkte middelen en een flinke dosis doorzettingsvermogen richtte hij igus op in hun achtertuin in Keulen, Duitsland. Hij had net igus opgezet met zijn vrouw Margret en moest nog zijn eerste spuitgietmachine kopen. De Eerste Stappen […]