Connectoren - Blog | igus® Nederland

Categorie:

Connectoren

Connector solderen: Hoe dan? Een stap-voor-stap handleiding

Mark van de Waal | 3 juli 2024

Solderen is een fundamentele vaardigheid in elektronica en techniek, en weten hoe je een connector soldeert kan handig zijn voor verschillende toepassingen. Of je nu elektronica repareert, kabels op maat maakt of aan hobbyprojecten werkt, met soldeerconnectoren kun je betrouwbare elektrische verbindingen maken. Maar eerst, wat is een connector? In deze context is het een […]

Lees meer...

Connectormodule voor shuttle magazijnen

Snel aangesloten op het shuttle-magazijn

Mark van de Waal | 10 juli 2023

Module Connect-aansluitingen in het RSX1-systeem van Rocket Solution Als nieuwkomer in de intralogistiek heeft Rocket Solution zijn bedrijfsnaam eer aangedaan en zijn shuttleopslagsysteem snel naar marktsucces geleid. Snelheid is ook het motto bij het aansluiten van de energiekettingen op de liften en vijzels. Hier worden voorgemonteerde kabelsystemen en Module Connect connectoren van igus gebruikt. Automatisch […]

Lees meer...

Optimaliseren van bewegende toepassingen

Wat zijn de voordelen van het optimaliseren van een bewegende toepassing?

Mark van de Waal | 21 maart 2023

Vanwege de installatieruimte worden encoder- en motorkabels gewoonlijk parallel aan elkaar gelegd. Zij komen uit dezelfde schakelkast, gaan door dezelfde kabelgoot, lopen samen door dezelfde kabelrups en worden tenslotte bevestigd aan de aansluitingen van de motor die naast elkaar liggen. De wederzijdse beïnvloeding van signalen wanneer netwerk-, encoder- of servosignalen naast elkaar lopen, is vaak […]

Lees meer...

Aansluitklare kabelrups van igus

Maak uw kabelrups plug-and-play

Mark van de Waal | 17 maart 2023

Het plug-in e-chain® assortiment van igus is een unieke, complete assemblage voor uw individuele taak. Om een kabelrups plug-and-play te kunnen maken, moeten veel afzonderlijke onderdelen worden gekocht, gemonteerd, getest en gedocumenteerd. Meestal moet u contact opnemen met de meest uiteenlopende leveranciers en heeft u speciaal gereedschap nodig om het werk te kunnen voltooien. Dat […]

Lees meer...

gecompliceerd klemmenblok

Hoe energietoevoersystemen eenvoudig stekkerklaar te maken

Mark van de Waal | 17 maart 2023

U kent toch wel de klassieke energievoorzieningssystemen? Elke kabel heeft aan elk uiteinde een stekkerverbinding. Hydraulische slangen hebben koppelstukken aan beide zijden, en pneumatische slangen hebben slangaansluitingen. Laten we het even bij elektrische kabels houden. Elke kabel moet op een systeem worden aangesloten met één stekker om een betrouwbare werking te garanderen. Indien de kabels […]

Lees meer...

modulaire connector adapter van igus

Hoe kan de uitvaltijd worden beperkt door een adapter te gebruiken?

Mark van de Waal | 16 maart 2023

Heb je ooit gehoord van automatische parkeersystemen? Automatische parkeersystemen maken gebruik van transportbandtechnologie om voertuigen verticaal en/of horizontaal in de parkeerpositie te brengen. Er zijn twee soorten automatische parkeersystemen: Halfautomatische systemen Volautomatische systemen Terwijl bij halfautomatische systemen de gebruiker zich in het systeem bevindt en het parkeerproces voortdurend met een druk op de knop moet […]

Lees meer...

Modulaire connector interface van igus

Module Connect zorgt voor snelle inbedrijfstelling in de houtindustrie

Mark van de Waal | 16 maart 2023

Ondanks de schilderachtige historie van deze industrie in het tijdperk van de houthakkers, zijn alle industriële activiteiten nu sterk geautomatiseerd. Onze huidige klanttoepassing is een groot machinepark voor de vervaardiging van meubelstukken. Binnen de machines bevinden zich speciale scheidingswanden waarachter de houten elementen wachten op hun volgende bewerkingsstap. Ze werken met zeer hoge precisie en […]

Lees meer...

igus initiatorkabels

Wat zijn initiator-kabels en waar worden ze gebruikt?

Mark van de Waal | 8 april 2021

Initiatorkabels, ook wel sensor- / actorkabels genoemd verbinden regeleenheden en verschillende sensoren óf in het geval van omkering van het meetprincipe actuatoren. Sensor- of meetomvormers zetten fysieke grootheden zoals rotatie, snelheid, afstand of lengte om in analoge elektrische impulsen. Bij een actuator wordt de gemeten elektrische stroom (symbool: I eenheid: ampère; A) of spanning (symbool: […]

Lees meer...

een readychain kabelrups van igus

Wat zijn de voordelen van het optimaliseren van een bewegende applicatie?

Céline Weltevreden | 23 november 2020

Vanwege de installatieruimte, worden encoder- en motorkabels meestal parallel aan elkaar gelegd. Ze komen uit dezelfde schakelkast, gaan door dezelfde kabelgoot, bewegen samen door dezelfde kabelrups en worden uiteindelijk bevestigd aan de motoraansluitingen die naast elkaar liggen.De wederzijdse invloed op signalen wanneer netwerk-, encoder- of servo-signalen naast elkaar lopen, is vaak niet eenvoudig in te […]

Lees meer...