Preventief onderhoud
Je moet de trek- en schuifkrachten op kabelrupsen beheersen. Want: waar de krachten toenemen, neemt ook het risico toe. Het i.Sense EC.P systeem garandeert volledige controle, inclusief een uitschakeladvies. Kan worden gebruikt op elke kabelrups, zowel vrijdragend als glijdend – deze sensoren werken zelfs bij veranderende belastingen en fluctuerende omgevingsparameters. Afhankelijk van de toepassingsomgeving zijn […]
De snelle en eenvoudige weg naar een individuele oplossing: Om dit mogelijk te maken, biedt motion plastics specialist igus een ruime keuze aan online tools. Daartoe behoort ook de zogenaamde “e-chain-expert“, waarmee geïnteresseerden in slechts drie stappen een individueel kabelrups-systeem kunnen samenstellen. Inclusief transparante weergave van prijs, levensduur en levertijd. Voortaan hebben gebruikers voor het […]
We kennen allemaal de beruchte verborgen kostenposten wel, nietwaar? Een voorbeeld: Een tweedehandsauto met slechts 80.000 km op de teller staat te koop op marktplaats voor slechts 3.000 euro. Op het eerste gezicht een koopje. Maar na een paar maanden ben je gedesillusioneerd, de deal was te mooi om waar te zijn. Constante bezoeken aan […]
EPLAN Electric P8, een van de hoofdproducten van EPLAN GmbH & Co. KG, wordt beschouwd als een van de industriestandaards voor elektrisch ontwerp en biedt ondersteuning bij de planning van fabrieksprojecten, van end-to-end planning tot productie, inbedrijfstelling, service en onderhoud. Onder het motto “efficiënt engineering” worden ook andere toepassingen voor machinebouw, installatietechniek en kastenbouw ontwikkeld, […]
Een willekeurige maandagochtend in een autofabriek ergens op deze aardbol: een robot last carrosseriedelen aan elkaar. Dankzij een zevende as beweegt hij in een groot werkgebied en de data wordt via Ethernet-kabels aangeleverd. Een technicus opent de schakelkast van de lasrobot om te zien of alle Ethernet-kabels correct functioneren. Maar de gekleurde signaallampjes van de […]
De verpakkingsindustrie vertrouwt sterk op haar productielijnen om aan de bedrijfsverwachtingen te voldoen en succesvol te presteren. Daarom mag, net als bij productielijnen in welke andere industrie dan ook, ongeplande stilstand door uitval van apparatuur niet voorkomen. De financiële kosten van stilstand zijn het risico niet waard. In feite is het minimaliseren van stilstand enorm […]
EEN BREAK-EVEN ANALYSE VAN HET GEBRUIK VAN IGUS I.SENSE TIJDENS ONDERHOUDWERKZAAMHEDEN… Conditiebewaking verwijst naar de regelmatige tot continue registratie of bewaking van de conditie van een machine (vooral voor roterende componenten of bewegende toepassingen), installatie of van een proces. De operationele voordelen voor onderhoudsbeheerders liggen voor de hand: maximalisering van de productie in termen van […]
We hebben u in eerdere artikelen reeds laten zien waarvoor onze i.Sense EC.P momenteel al wordt gebruikt en in welke industriegebieden. Zo niet, dan kunt u hier op elk gewenst moment een korte samenvatting vinden. Vandaag kijken we naar de operationele toepassing van de intelligente smart plastics trek- en duwkrachtbewaking. Meer specifiek stellen we de […]
De haven – een ruwe en zoute omgeving met hoge belastingscycli is geen plek voor onverwachte systeemonderbrekingen. Zware lasten, lange bedrijfstijden en een grote diversiteit aan weersomstandigheden – kranen in havenfaciliteiten moeten topprestaties leveren. Om dit te allen tijde te kunnen garanderen, zijn betrouwbare concepten voor conditiebewaking nodig. Hoe dit er in de praktijk uitziet […]
Een kleine investering met een groot effect: de nieuwste generatie i.Sense CF.D-monitoring sensoren bewaakt de elektrische conditie van chainflex-kabels in kabelrups-systemen – zonder contact en zonder de bestaande installatie te verstoren. Dit betekent dat er voor realtimebewaking geen opofferingsaders meer nodig zijn en dat in combinatie met de nieuwe i.Cee:plus II-evaluatiemodule, nog efficiënter voorspellend onderhoud […]