Smart Plastics
We hebben gemerkt dat, hoewel clouddiensten op grote schaal worden gebruikt in de privésfeer. De gevoeligheid voor externe dataverbindingen in de zakelijke omgeving is erg groot. Vaak is een IoT-verbinding van een machine in productie ongewenst. Klanten willen echter niet afzien van slimme functionaliteiten of integratie in bestaande besturingssystemen. Voorkom ongeplande stilstand met sensoren Machinestoringen […]
Industrie 5.0 is het begin van een nieuwe fase van industrialisatie die een mensgerichte benadering van automatisering stimuleert. Waar industrie 4.0 zich richtte op automatisering en efficiëntie, combineert industrie 5.0 kritisch denken en creativiteit van mensen met de indrukwekkende mogelijkheden van machines. Wat betekent dit? Door menselijke en robotvaardigheden te combineren, wordt er minder volledig […]
Als je deel uitmaakt van de productie-industrie, ben je waarschijnlijk al getuige geweest van de integratie van automatisering in de dagelijkse werkzaamheden. Het minder bekende Industrial Internet of Things (IIoT) kan echter effectieve oplossingen bieden voor veelvoorkomende uitdagingen in de productie, wat kan leiden tot besparingen tot 30% op de onderhoudskosten. In deze blogpost verkennen […]
Elk onderhoudsschema heeft als doel om machines zo lang mogelijk en zonder defecten te laten draaien. Er zijn echter verschillende soorten onderhoudsschema’s die het proces op verschillende manieren benaderen. Twee van de meest voorkomende zijn voorspellend onderhoud en preventief onderhoud. Zowel voorspellend als preventief onderhoud worden vooraf gepland, maar de planning verschilt tussen de twee. […]
Luchthavens vertrouwen op passagiersbruggen om reizigers gemakkelijk te laten in- en uitstappen. Als de passagiersbruggen uitvallen, is het veel moeilijker of zelfs onmogelijk om het vliegtuig te betreden. Een manier om storingen aan instapbruggen te voorkomen is het gebruik van kabelrupsen en i.Sense EC.P conditiebewaking van igus. Met kabelrupsen functioneren passagiersbruggen probleemloos en de behoefte […]
Om te kunnen begrijpen hoe u geld kunt besparen met conditiebewaking, moeten we eerst begrijpen wat het precies inhoudt. Dus: wat is conditiebewaking? Conditiebewaking verwijst naar een systeem dat regelmatig of continu de conditie van een machine registreert of bewaakt. Als er dan een storing of schade optreedt aan een component of subsysteem, kan het […]
Je moet de trek- en schuifkrachten op kabelrupsen beheersen. Want: waar de krachten toenemen, neemt ook het risico toe. Het i.Sense EC.P systeem garandeert volledige controle, inclusief een uitschakeladvies. Kan worden gebruikt op elke kabelrups, zowel vrijdragend als glijdend – deze sensoren werken zelfs bij veranderende belastingen en fluctuerende omgevingsparameters. Afhankelijk van de toepassingsomgeving zijn […]
We kennen allemaal de beruchte verborgen kostenposten wel, nietwaar? Een voorbeeld: Een tweedehandsauto met slechts 80.000 km op de teller staat te koop op marktplaats voor slechts 3.000 euro. Op het eerste gezicht een koopje. Maar na een paar maanden ben je gedesillusioneerd, de deal was te mooi om waar te zijn. Constante bezoeken aan […]
EPLAN Electric P8, een van de hoofdproducten van EPLAN GmbH & Co. KG, wordt beschouwd als een van de industriestandaards voor elektrisch ontwerp en biedt ondersteuning bij de planning van fabrieksprojecten, van end-to-end planning tot productie, inbedrijfstelling, service en onderhoud. Onder het motto “efficiënt engineering” worden ook andere toepassingen voor machinebouw, installatietechniek en kastenbouw ontwikkeld, […]
De verpakkingsindustrie vertrouwt sterk op haar productielijnen om aan de bedrijfsverwachtingen te voldoen en succesvol te presteren. Daarom mag, net als bij productielijnen in welke andere industrie dan ook, ongeplande stilstand door uitval van apparatuur niet voorkomen. De financiële kosten van stilstand zijn het risico niet waard. In feite is het minimaliseren van stilstand enorm […]