Robotica - Pagina 3 van 4 - Blog | igus® Nederland

Categorie:

Robotica

robots met energietoevoersysteem

De 13 belangrijkste kenmerken van kabelrupsen voor de robotica-industrie

Mark van de Waal | 18 oktober 2022

De triflex® R kabelrups werd ontworpen voor de robotica-industrie omwille van de ruwe, uitdagende omstandigheden die robots moeten kunnen weerstaan. Dit ontwerp maakt bewegingscontrole in alle assen en een volledig kabelbeschermingssysteem mogelijk, terwijl de soepele flexibele beweging die met robotica wordt geassocieerd, wordt gewaarborgd. 13 belangrijke punten om de voordelen voor de Robotica-industrie te begrijpen […]

Lees meer...

Betaalbare cobot van igus: ReBeL

Slimme en betaalbare automatisering – ReBeL de igus cobot met smart plastics technologie

Mark van de Waal | 6 oktober 2022

Met de ReBeL vertrouwt igus volledig op haar expertise met motion plastics: het gebruik van kunststof maakt de robot, met een nettogewicht van 8,2 kilogram, de lichtste servicerobot met cobot-functie in zijn klasse. De mechanische componenten van de ReBeL worden ontwikkeld en geproduceerd in Keulen (D). Ook de eindmontage van de robot vindt plaats op […]

Lees meer...

SCARA robot van igus

Wat is de beste kabeloplossing voor uw SCARA-robot?

Mark van de Waal | 11 juli 2022

Om te beginnen: wat is een SCARA-robot? Een SCARA-robot is een type industriële robot die steeds populairder wordt voor gebruik in kleine robotassemblagetoepassingen. Er zijn twee acroniemen voor deze robots: Selective Compliance Articulated Robot Arm of Selective Compliance Assembly Robot Arm. De SCARA-robot bestaat uit twee armgewrichten die aan de basis met elkaar verbonden zijn, […]

Lees meer...

Mini industriële robot van igus

3 redenen waarom industriële productierobots belangrijk zijn

Mark van de Waal | 7 juli 2022

Industriële robots worden steeds meer gebruikt in tal van industrieën, en niet in de laatste plaats in de verwerkende industrie. Maar waarom zijn deze industriële fabricagerobots belangrijk? En wat is een industriële robot eigenlijk? Wat is een industriële fabricagerobot? Volgens de Internationale Federatie voor Robotica (IFR) wordt de term “industriële robot” gestandaardiseerd als: “een automatisch […]

Lees meer...

Betrouwbare kabelgeleiding voor robots

Robotconfiguratie: 5 snelle en eenvoudige stappen om uw robot te configureren

Mark van de Waal | 21 juni 2022

Robotconfiguratie kan soms ontmoedigend zijn. Ervoor zorgen dat elk onderdeel correct is gespecificeerd voor iedere fabrikant, en elk model, as en elke soort beweging is van cruciaal belang voor een volledig operationele robot. Maar hoe eenvoudig is het om alle individuele componenten samen te stellen die nodig zijn voor een robotconfiguratiepakket? Met de robotconfiguratietool heeft […]

Lees meer...

kabelgeleiding op robot

Loont het om meer te betalen voor kwaliteit?

Mark van de Waal | 10 juni 2022

Een productmanager en ik hadden onlangs een gesprek en hij haalde toen een goed punt aan: “Wat kost nou meer? Een goedkoop systeem dat niet (goed) werkt of een duurder systeem dat wel langdurig functioneert?” Dit is een interessant vraagstuk! We leven in een snelle wegwerpmaatschappij waarin we gewend zijn om zo goedkoop mogelijk te […]

Lees meer...

igus robotkabel tordeerbaar

Waarom heeft u robotkabels nodig voor robottoepassingen?

Mark van de Waal | 9 juni 2022

De robotica industrie groeit en bloeit, het gebruik van robots neemt wereldwijd al jaren exponentieel toe en zal in 2030 een totale omzet genereren van ruim 500 miljard USD. Indrukwekkende cijfers als je bedenkt dat dit in 2020 nog “maar” 45,3 miljard USD was. Bedrijven willen steeds meer productie-output voor minder geld. Ze willen meer […]

Lees meer...

Is duurzame productie met robots de toekomst?

Is duurzame productie met robots de toekomst?

Mark van de Waal | 14 september 2021

Robots worden al jaren beschouwd als aanjagers van productiviteit en efficiëntie. Met de nieuwste technologieën en robottypes neemt de automatiseringsgraad in de maakindustrie voortdurend toe. Industriële robotondersteuning maakt het mogelijk complex, vermoeiend en gevaarlijk werk te automatiseren en snel uit te voeren. De taken variëren van stofzuigrobots tot bomopruimers. In de industriële fabricage kunnen robots […]

Lees meer...

continue kabeltoevoer op robots

User Report: e-spool flex voor continue kabeltoevoer op industriële robots

Mark van de Waal | 31 maart 2021

ARAGON Industrieelektronik GmbH, een robotica serviceprovider, maakt gebruik van een sleepringvrije igus kabel afwikkelaar. Een bedieningspaneel vormt het besturingscentrum van de robot. Om flexibel gebruikt te kunnen worden, moet de kabel niet alleen enkele meterslang zijn, maar ook bewogen en veilig opgeborgen kunnen worden. Hiervoor heeft igus de e-spool flex ontworpen. De nieuwe kabelhaspel van […]

Lees meer...

Gratis besturings-software voor robots

Hoe sluit u igus® Robot Control aan op uw PC?

Mark van de Waal | 24 februari 2021

Bij aanschaf van verschillende robotkinematica is igus Robot Control optioneel verkrijgbaar als schakelkastversie of als DIN-railversie en biedt de gebruiker een gemakkelijke instap in de wereld van de automatisering. De verschillende robot-kinematica kunnen snel en eenvoudig via een Ethernet-interface tussen de besturing en de PC worden verbonden. In dit artikel leest u hoe u dit […]

Lees meer...