chainflex
Iedereen die sinds de jaren 1960 met een vliegtuig heeft gevlogen, is bijna zeker aan boord gegaan via een vliegtuigslurf of aviobrug. Deze bruggen (ook wel gangpaden, skybridges, jetbrug/jet bridge en instapbruggen voor passagiers genoemd) zorgen ervoor dat passagiers aan boord van een vliegtuig kunnen gaan zonder blootgesteld te worden aan de elementen en verbeteren de veiligheid […]
De wereld raakt steeds meer met elkaar verbonden. Alles moet altijd en direct beschikbaar zijn. AI en chatbots nemen steeds meer taken op zich. Maar problemen uit het verleden hebben ons laten zien dat leveringen verstoord kunnen raken en dat er hierdoor grote problemen ontstaan. Daarom hebben we een wereldwijd netwerk van productie- en opslaglocaties […]
In de steeds verder globaliserende wereld van vandaag is service vaak een heikel punt. Stel u hebt een probleem met een huishoudelijk apparaat, misschien een oven, en u heeft specifiek voor een Duits merk gekozen. Gelukkig zit er bij de gebruiksaanwijzing ook een folder met lokale servicenummers. Tenminste die illusie wordt gewekt, want als u […]
Het correct installeren van kabels in een kabelrups lijkt op het eerste gezicht een eenvoudige taak. Dit is echter niet het geval. Overwegingen zoals de juiste minimale buigradius, inwendige verdeling, montagebeugels en zelfs de keuze van de kabel moeten worden gemaakt om schade of breuk van de kabel te voorkomen. Daarom biedt igus® voorgemonteerde kabelrupsen […]
Toen ik deze uitspraak ruim 11 jaar geleden voor het eerst hoorde, dacht ik: “Dat kunnen we niet menen.” Een klacht is toch juist een slechte zaak, het kost geld, schaadt de reputatie, veroorzaakt tweedracht en brengt een hoop werk met zich mee. Vandaag de dag sta ik achter rotsvast achter die uitspraak. Maar waarom […]
Industrie 4.0 heeft inmiddels zijn weg gevonden naar tal van industriële toepassingen. Data wordt op verschillende punten verzameld en moet naar het controlesysteem worden getransporteerd. Hier worden onder andere onze chainflex-kabels gebruikt. Maar wanneer is glasvezel nou de juiste oplossing? En kan glasvezel gebruikt worden in combinatie met kleine buigradii? Lees verder voor de antwoorden… […]
Kabels moeten altijd worden gekozen in overeenstemming met de toepassing en de externe omstandigheden. Daartoe behoren niet alleen de weersomstandigheden of de omgevingstemperatuur, maar ook het contact met oliën. De oliebestendigheid van kabels is vaak onontbeerlijk. Meer achtergrondinformatie over dit onderwerp is te vinden in het blogartikel van vandaag. Waarom oliebestendig? Oliën kunnen kunststoffen en […]
Een kleine investering met een groot effect: de nieuwste generatie i.Sense CF.D-monitoring sensoren bewaakt de elektrische conditie van chainflex-kabels in kabelrups-systemen – zonder contact en zonder de bestaande installatie te verstoren. Dit betekent dat er voor realtimebewaking geen opofferingsaders meer nodig zijn en dat in combinatie met de nieuwe i.Cee:plus II-evaluatiemodule, nog efficiënter voorspellend onderhoud […]
… Met complete smart plastics sets die online kunnen worden besteld “Conditiebewaking”, “voorspellend onderhoud“, “Internet of Things”… Het zijn allemaal termen die je hoofd op hol kunnen brengen. Het implementeren of introduceren van moderne technologieën in bewezen processen is niet eenvoudig, vooral als het gaat om het integreren van niet-disciplinaire componenten, zoals elektrotechnische sensoren in […]
Veel klanten hebben ons de laatste tijd gevraagd waarom wij nog een certificaat aan ons portefeuille toevoegen. We hebben al een UL-certificaat. Waarom nog een? Waarom hebben we het UL Verified certificaat nodig? Wat zegt het en waarin verschilt het van het bestaande certificaat? Deze vragen zijn legitiem en wij zullen ze in deze blogbijdrage […]