industrie 4.0 Archieven - Blog | igus® Nederland

Trefwoord:

industrie 4.0

De levensduur van humanoïde robots maximaliseren

Mark van de Waal | 10 oktober 2024

De uitdaging van onderhoud in humanoïde robots Humanoïde robots vertegenwoordigen de voorhoede van de robotica en bieden unieke mogelijkheden en veelzijdigheid in verschillende sectoren, van magazijnen tot rampenbestrijding. Deze geavanceerde technologie brengt echter zijn eigen uitdagingen met zich mee, vooral op het gebied van onderhoud. In tegenstelling tot eenvoudigere robotsystemen bevatten humanoïde robots veel gewrichten […]

Lees meer...

Wat is industrie 5.0?

Mark van de Waal | 12 september 2024

Industrie 5.0 is het begin van een nieuwe fase in de industrialisatie die een mensgerichte benadering van het werken met automatisering stimuleert. Waar industrie 4.0 zich richtte op automatisering en efficiëntie, combineert industrie 5.0 kritisch denken en creativiteit van mensen met de indrukwekkende capaciteiten van machines. Wat betekent dit? Het combineren van menselijke en robotische […]

Lees meer...

Educatieve robots: Het onderwijs van leerlingen verrijken

Mark van de Waal | 6 mei 2024

Nieuwe technologische ontwikkelingen en prestaties hebben invloed op bijna elk aspect van het dagelijks leven over de hele wereld. Eén zo’n baanbrekende vooruitgang is de integratie van robotica in het onderwijs, vooral in het middelbaar en hoger onderwijs. Robots, ooit voorbehouden aan industriële toepassingen en geavanceerd onderzoek, hebben hun weg gevonden naar de handen van […]

Lees meer...

vervanging oud systeem.

Havenkranen: digitale energiesystemen creëren productiviteit.

Mark van de Waal | 7 maart 2024

Als de taille dikker wordt, moet er een nieuwe broek worden gekocht. Havenkranen zijn niet heel anders Dit geldt voor havens over de hele wereld. Moderne containerschepen zoals de Ever Ace zijn 400 meter lang, 62 meter breed en laden bijna 24.000 containers. In dit geval is de grotere broek vergelijkbaar met een grotere ship-to-shore […]

Lees meer...

igus conditiebewaking kabels en kabelrupsen

Hoe snel kunt u geld besparen met conditiebewaking?

Mark van de Waal | 17 juli 2023

Om te kunnen begrijpen hoe u geld kunt besparen met conditiebewaking, moeten we eerst begrijpen wat het precies inhoudt. Dus: wat is conditiebewaking? Conditiebewaking verwijst naar een systeem dat regelmatig of continu de conditie van een machine registreert of bewaakt. Als er dan een storing of schade optreedt aan een component of subsysteem, kan het […]

Lees meer...

voorspellend onderhoud van igus

Meer over de sensortechniek van smart plastics conditiebewakingssystemen: Deel 1 – de rekstrookkrachtsensoren in het EC.P systeem

Mark van de Waal | 5 juni 2023

Je moet de trek- en schuifkrachten op kabelrupsen beheersen. Want: waar de krachten toenemen, neemt ook het risico toe. Het i.Sense EC.P systeem garandeert volledige controle, inclusief een uitschakeladvies. Kan worden gebruikt op elke kabelrups, zowel vrijdragend als glijdend – deze sensoren werken zelfs bij veranderende belastingen en fluctuerende omgevingsparameters. Afhankelijk van de toepassingsomgeving zijn […]

Lees meer...

Slimme kunststoffen van igus

Wereldpremière: selecteer met slechts één muisklik een i.Sense EC.W slijtagesensor in de e-chain®-expert

Mark van de Waal | 20 februari 2023

De snelle en eenvoudige weg naar een individuele oplossing: Om dit mogelijk te maken, biedt motion plastics specialist igus een ruime keuze aan online tools. Daartoe behoort ook de zogenaamde “e-chain-expert“, waarmee geïnteresseerden in slechts drie stappen een individueel kabelrups-systeem kunnen samenstellen. Inclusief transparante weergave van prijs, levensduur en levertijd. Voortaan hebben gebruikers voor het […]

Lees meer...

kabelmonitoring-voorkomt-kabelbreuk

Een nieuwe kijk op kabelmonitoring: Identificeer kabelproblemen in een vroeg stadium en voorkom kabelbreuk met i.Sense CF.D

Mark van de Waal | 20 december 2022

Een willekeurige maandagochtend in een autofabriek ergens op deze aardbol: een robot last carrosseriedelen aan elkaar. Dankzij een zevende as beweegt hij in een groot werkgebied en de data wordt via Ethernet-kabels aangeleverd. Een technicus opent de schakelkast van de lasrobot om te zien of alle Ethernet-kabels correct functioneren. Maar de gekleurde signaallampjes van de […]

Lees meer...

Conditiebewaking van igus

Dit is hoe u snel geld kunt besparen met slimme conditiebewakingssystemen

Mark van de Waal | 31 mei 2022

EEN BREAK-EVEN ANALYSE VAN HET GEBRUIK VAN IGUS I.SENSE TIJDENS ONDERHOUDWERKZAAMHEDEN… Conditiebewaking verwijst naar de regelmatige tot continue registratie of bewaking van de conditie van een machine (vooral voor roterende componenten of bewegende toepassingen), installatie of van een proces. De operationele voordelen voor onderhoudsbeheerders liggen voor de hand: maximalisering van de productie in termen van […]

Lees meer...

contactloze conditiebewaking van kabels

Innovatieve kabelbewaking: nieuwe i.Sense CF.D maakt contactloze bewaking mogelijk

Mark van de Waal | 1 februari 2022

Een kleine investering met een groot effect: de nieuwste generatie i.Sense CF.D-monitoring sensoren bewaakt de elektrische conditie van chainflex-kabels in kabelrups-systemen – zonder contact en zonder de bestaande installatie te verstoren. Dit betekent dat er voor realtimebewaking geen opofferingsaders meer nodig zijn en dat in combinatie met de nieuwe i.Cee:plus II-evaluatiemodule, nog efficiënter voorspellend onderhoud […]

Lees meer...