Kabelrupsen - Pagina 4 van 10 - Blog | igus® Nederland

Categorie:

Kabelrupsen

igus® is producent en leverancier van hoogwaardige kabelrups-systemen. In dit blog delen wij ruim 25 jaar aan ervaring.

E4Q-kabelrups-van-igus

Kabelrupsen die bijna vijf keer de afstand rond de aarde afleggen

Mark van de Waal | 25 januari 2023

Een totale loopafstand van 197.120 km: Geen probleem voor de kabelrupsen uit de E4.Q serie van igus. Mits de omstandigheden goed zijn. Of dit het geval is, kunt u in enkele seconden te weten komen met hulp van onze online levensduurcalculator. Een productiefaciliteit in Hamburg, negen uur ’s ochtends: uit het niets valt een machine […]

Lees meer...

igus 3D printer

Gratis ontwerpdata: DIY 3D-printer voor grote volumes

Mark van de Waal | 20 januari 2023

In eigen beheer componenten tot wel een meter groot 3D printen? Dat is tegenwoordig nog steeds iets bijzonders. Desktopprinters met componentafmetingen tot 300 mm zijn bijna gemeengoed geworden. Er zijn verschillende apparaten en fabrikanten. Afhankelijk van de fabrikant en of u een bouwpakket of een reeds geassembleerde printer koopt, variëren de aanschafkosten meestal van 500 […]

Lees meer...

kabelrups in kraanapplicatie

Wat is een e-chain® nou eigenlijk?

Mark van de Waal | 26 september 2022

Als je deze term als buitenstaander hoort, is het moeilijk voor te stellen wat het precies betekent. Dat is precies hoe ik me voelde toen ik in 2010 solliciteerde naar een baan bij igus®. Ik had nooit gedacht dat zo’n eenvoudige term zoveel verschillende mogelijkheden kon verbergen. De term e-chain® is een handelsnaam van het […]

Lees meer...

Betrouwbare kabelgeleiding voor robots

Robotconfiguratie: 5 snelle en eenvoudige stappen om uw robot te configureren

Mark van de Waal | 21 juni 2022

Robotconfiguratie kan soms ontmoedigend zijn. Ervoor zorgen dat elk onderdeel correct is gespecificeerd voor iedere fabrikant, en elk model, as en elke soort beweging is van cruciaal belang voor een volledig operationele robot. Maar hoe eenvoudig is het om alle individuele componenten samen te stellen die nodig zijn voor een robotconfiguratiepakket? Met de robotconfiguratietool heeft […]

Lees meer...

igus robotkabel tordeerbaar

Waarom heeft u robotkabels nodig voor robottoepassingen?

Mark van de Waal | 9 juni 2022

De robotica industrie groeit en bloeit, het gebruik van robots neemt wereldwijd al jaren exponentieel toe en zal in 2030 een totale omzet genereren van ruim 500 miljard USD. Indrukwekkende cijfers als je bedenkt dat dit in 2020 nog “maar” 45,3 miljard USD was. Bedrijven willen steeds meer productie-output voor minder geld. Ze willen meer […]

Lees meer...

Roterende beweging kabels

Rotaties, rotaties en nog meer rotaties!

Mark van de Waal | 20 mei 2022

Maar tot hoever kunnen we voor u gaan? In het blog van vandaag willen we ons wijden aan het onderwerp roterende energievoorziening. Typische toepassingen zijn handling machines, robots & verpakkingsmachines. Het grote verschil bij het bepalen van de kabelrupslengte voor roterende bewegingen ten opzichte van lineaire bewegingen zit hem in de slag. Lineaire bewegingen hebben […]

Lees meer...

roterende kabelrups van igus

Rotatiebewegingen in werktuigmachines

Mark van de Waal | 25 april 2022

Draaibanken, spindels en werktuigmachines hebben bijna altijd te maken met een of andere vorm van rotatie. De geleiding van elektrische kabels en hydraulische en pneumatische slangen is meestal een moeilijke uitdaging. Hoewel voor elke machine een individuele oplossing nodig is, gaat het meestal om een variatie van de volgende zes mogelijkheden: Het opwikkelen van een […]

Lees meer...

Gratis CAD-bibliotheek voor kabelrupsen

Gratis CAD-bibliotheek

Mark van de Waal | 14 april 2022

Maak CAD-modellen voor kabelrups-systemen, robotarmen en conditiebewakingssystemen (en lager producten) en importeer ze direct in uw ontwerp Uitgebreide CAD-bibliotheek zonder registratie igus biedt een CAD-bibliotheek, die engineers veel werk en tijd bespaart. U kunt CAD-modellen maken voor alle igus kabelrupsen, ze downloaden in verschillende bestandsformaten en zelfs direct importeren in uw eigen CAD-programma – en […]

Lees meer...

kabelrups op bovenloopkraan

Compacte kabelgeleiding voor draaikransen op indoor bovenloopkranen

Mark van de Waal | 7 april 2022

Draaikransen op de loopkat van een bovenloopkraan maken het mogelijk de last onder de kraanligger te draaien. Een dergelijke relatief eenvoudige beweging kan echter in een ontwerpuitdaging veranderen. Vooral als een krappe inbouwruimte de keuze van mogelijke oplossingen beperkt. Festoensystemen Bij het klassieke festoensysteem (ook wel kabelwagensysteem genoemd) worden de kabellussen gewoonlijk aan de buitenkant […]

Lees meer...

Kabelrups of stroomrail?

Retrofit van stroomrailsysteem met Autoglide 5 kabelrups

Mark van de Waal | 28 maart 2022

Automatisch opslag- en orderverzamelsysteem (Automated Storage and Retrieval systemen, ook wel AS/RS genoemd) zijn vaak al langer dan 20 jaar in gebruik. In de tussentijd worden de systemen – zoals alle machines – regelmatig onderhouden, gecontroleerd, gerepareerd en gereinigd in een min of meer vaste interval. Vervolgens wordt er één of andere elektrische of mechanische aanpassing […]

Lees meer...