Kabelrupsen - Pagina 8 van 10 - Blog | igus® Nederland

Categorie:

Kabelrupsen

igus® is producent en leverancier van hoogwaardige kabelrups-systemen. In dit blog delen wij ruim 25 jaar aan ervaring.

slimme kunststoffen van igus

Meet de trekkracht in de kabelrups met behulp van kabels | i.Sense CF.P

Mark van de Waal | 28 januari 2021

Wat is i.Sense CF.P? Het i.Sense CF.P systeem valt onder de categorie conditiebewaking. De productfamilie voor conditiebewaking wordt bij igus gevoerd onder de naam i.Sense (afgeleid van het Engelse I sense = Ik voel). Het gebied conditiebewaking maakt onderdeel uit van het datafundament op het gebied van smart plastics. CF.P vult het product portfolio aan […]

Lees meer...

thuiswerken bij gus

De verkoop van kabels en kabelrupsen in Corona-tijd?

Mark van de Waal | 25 januari 2021

Er is de laatste tijd veel veranderd. We zitten midden in de Corona-crisis. De veranderingen die dit teweeg heeft gebracht, hebben gevolgen voor zowel het privé- als het bedrijfsleven. In dit artikel vertellen wij hoe u kabels en kabelrupsen kunt kopen in Corona-tijd. Hoe gaat het met ons? Ieder van ons zou deze vraag anders […]

Lees meer...

EC.B breukdetectie voor energiekettingen

Breukdetectie op kabelrupsen met smart plastics EC.B

Mark van de Waal | 19 januari 2021

Wat is breukdetectie? (EC.B) De EC.B breukdetectie op kabelrupsen is een conditiebewakingssysteem. Door het installeren van dit systeem is het mogelijk om razendsnel een breuk in iedere schakel van een kabelrups vast te stellen. Deze directe detectie van schade aan de kabelrups kan dure gevolgschade voorkomen en verhoogt tegelijkertijd de installatieveiligheid. Onderdelen van een EC.B-systeem? […]

Lees meer...

Voorkom struikelpartijen met e-spool flex

e-spool flex zorgt voor orde in de kabelwarboel

Mark van de Waal | 30 november 2020

Datakabels en slangen op kabelhaspels wikkelen? Omdat dit niet lukt zonder complexe en kostbare sleepringtechnologie, worden op de grond liggende kabels in veel bedrijven een struikelgevaar.  Het alternatief: de e-spool flex kabelhaspel met ononderbroken schroefgeleiding. Het is Maandagochtend in een industriële hal:  een machineoperator wil een grote werktuigmachine in gaan stellen. Hij trekt het mobiele […]

Lees meer...

een readychain kabelrups van igus

Wat zijn de voordelen van het optimaliseren van een bewegende applicatie?

Céline Weltevreden | 23 november 2020

Vanwege de installatieruimte, worden encoder- en motorkabels meestal parallel aan elkaar gelegd. Ze komen uit dezelfde schakelkast, gaan door dezelfde kabelgoot, bewegen samen door dezelfde kabelrups en worden uiteindelijk bevestigd aan de motoraansluitingen die naast elkaar liggen.De wederzijdse invloed op signalen wanneer netwerk-, encoder- of servo-signalen naast elkaar lopen, is vaak niet eenvoudig in te […]

Lees meer...

Lange rijweg met igus kabelrups

Lange rijwegen – hoe vind ik de juiste kabel?

Mark van de Waal | 9 november 2020

Lange rijwegen stellen hoge eisen aan de gebruikte kabel en zijn duurzaamheid. In de blogpost van vandaag bespreken we wat deze zijn en hoe u kunt achterhalen of uw toepassingen aan deze  vereisten voldoen. Duurzaamheid Duurzaamheid is bij kabels een subjectief onderwerp. Want precies wanneer is een kabel stabiel? Een kabel is voor de ene […]

Lees meer...

igus installatieruimte

Hoe kabels te geleiden in een beperkte installatieruimte

Mark van de Waal | 26 oktober 2020

Het veilig geleiden van kabels en slangen in een beperkte installatieruimte, zonder materiaalmoeheid die leidt tot kostbare uitval: een ultieme discipline! De mogelijkheden die worden geboden door de compacte kabelrupsen en flexibele kabels. Een huis bouwen op het platteland, op een perceel van 1.000 m² is niet zo lastig. Het wordt al lastiger op een […]

Lees meer...

Kabelrups op kraansysteem

Dataoverdracht in kraan-systemen

Mark van de Waal | 19 oktober 2020

Kabelrupsen spelen hun technische- en economische voordelen uit In de kraanindustrie zijn de eisen voor veilige bedrijfsomstandigheden bijzonder hoog vanwege de lange rijwegen en de enorme hoogte waarop deze systemen worden gebruikt. Kostbare stilstand en downtime zijn simpelweg geen optie. igus® heeft talloze kabelrups-systemen geïmplementeerd, nationaal en internationaal, waarbij de systemen onmisbaar zijn geworden als het […]

Lees meer...

Kabelrups op robot

Waar worden robotkabels toegepast? – chainflex kabels in robot applicaties

Mark van de Waal | 12 oktober 2020

Vandaag gaan we dieper in op het onderwerp robottoepassingen en bijbehorende robotkabel. Omdat igus niet alleen marktleider is op het gebied van kabels voor de kabelrups, maar met de CFROBOT-serie ook een breed assortiment kabels voor robotica toepassingen biedt. Robotkabels bij igus De snelle ontwikkeling in de robotindustrie heeft geresulteerd in hoge eisen aan de […]

Lees meer...

Theatertoepassing e-spool

e-spool® – het alternatief voor een kabelhaspel

Mark van de Waal | 28 september 2020

Hijswerktuigen hebben van hun eigen voeding- en stuurstroomvoorziening nodig. Om de hijsbeweging uit te voeren, moeten de energiekabels ofwel worden opgerold op een kabelhaspel (ook wel kabeltrommel genoemd)  dan wel veilig worden opgeborgen in een kabelrups en meestal in een speciale opvangbak afgelegd worden, zoals bijvoorbeeld een “zig-zag systeem”. Er zijn echter verschillende toepassingen waarbij […]

Lees meer...