Kabels - Pagina 3 van 13 - Blog | igus® Nederland

Categorie:

Kabels

igus® ontwikkeld en produceert al ruim 25 jaar speciaal kabels voor gebruik in bewegende toepassingen. Lees meer hierover in ons blog!

Theater en podia systemen

Hoe georganiseerd is het kabelbeheer bij u op het podium?

Mark van de Waal | 30 augustus 2023

Nederland is een echt theater en musical land en een goed georganiseerd kabelbeheersysteem voor podia is dan ook van cruciaal belang. Niet alleen vanuit esthetisch oogpunt, en continuïteit (immers: the show must go on!), maar ook vanuit het oogpunt van veiligheid. Een goed georganiseerd systeem is dus een absolute must. Waarom moet je podiumkabels organiseren? […]

Lees meer...

zwenkkraan kabelgeleiding

GLO.S – wanneer het ontwerp ook nuttig is

Mark van de Waal | 22 mei 2023

igus® heeft honderden spuitgietmachines in gebruik. Voor een snelle matrijzenwissel zijn vele daarvan uitgerust met zwenkkranen. Sommige kabels voor de elektrische kettingtakel hangen in lussen aan de takels. Wij vroegen ons af hoe dit komt. Deze toestand maakt de duurzaamheid van de kabels een gok, vermindert de doorloophoogte en ziet er bovendien slordig uit. Dit […]

Lees meer...

De wet van Ohm - igus

Het ding wat weerstand wordt genoemd

Mark van de Waal | 1 mei 2023

De meeste mensen kennen de term weerstand nog uit de natuurkundelessen. In de elektrotechniek is de term echter niet alleen gebruikelijk, maar ook belangrijk om te begrijpen. Het is ook belangrijk om het onderwerp weerstand in relatie tot kabels nader te bekijken. In het blogartikel van vandaag bekijken we de materie van de weerstand en […]

Lees meer...

Optimaliseren van bewegende toepassingen

Wat zijn de voordelen van het optimaliseren van een bewegende toepassing?

Mark van de Waal | 21 maart 2023

Vanwege de installatieruimte worden encoder- en motorkabels gewoonlijk parallel aan elkaar gelegd. Zij komen uit dezelfde schakelkast, gaan door dezelfde kabelgoot, lopen samen door dezelfde kabelrups en worden tenslotte bevestigd aan de aansluitingen van de motor die naast elkaar liggen. De wederzijdse beïnvloeding van signalen wanneer netwerk-, encoder- of servosignalen naast elkaar lopen, is vaak […]

Lees meer...

Aansluitklare kabelrups van igus

Maak uw kabelrups plug-and-play

Mark van de Waal | 17 maart 2023

Het plug-in e-chain® assortiment van igus is een unieke, complete assemblage voor uw individuele taak. Om een kabelrups plug-and-play te kunnen maken, moeten veel afzonderlijke onderdelen worden gekocht, gemonteerd, getest en gedocumenteerd. Meestal moet u contact opnemen met de meest uiteenlopende leveranciers en heeft u speciaal gereedschap nodig om het werk te kunnen voltooien. Dat […]

Lees meer...

gecompliceerd klemmenblok

Hoe energietoevoersystemen eenvoudig stekkerklaar te maken

Mark van de Waal | 17 maart 2023

U kent toch wel de klassieke energievoorzieningssystemen? Elke kabel heeft aan elk uiteinde een stekkerverbinding. Hydraulische slangen hebben koppelstukken aan beide zijden, en pneumatische slangen hebben slangaansluitingen. Laten we het even bij elektrische kabels houden. Elke kabel moet op een systeem worden aangesloten met één stekker om een betrouwbare werking te garanderen. Indien de kabels […]

Lees meer...

modulaire connector adapter van igus

Hoe kan de uitvaltijd worden beperkt door een adapter te gebruiken?

Mark van de Waal | 16 maart 2023

Heb je ooit gehoord van automatische parkeersystemen? Automatische parkeersystemen maken gebruik van transportbandtechnologie om voertuigen verticaal en/of horizontaal in de parkeerpositie te brengen. Er zijn twee soorten automatische parkeersystemen: Halfautomatische systemen Volautomatische systemen Terwijl bij halfautomatische systemen de gebruiker zich in het systeem bevindt en het parkeerproces voortdurend met een druk op de knop moet […]

Lees meer...

Modulaire connector interface van igus

Module Connect zorgt voor snelle inbedrijfstelling in de houtindustrie

Mark van de Waal | 16 maart 2023

Ondanks de schilderachtige historie van deze industrie in het tijdperk van de houthakkers, zijn alle industriële activiteiten nu sterk geautomatiseerd. Onze huidige klanttoepassing is een groot machinepark voor de vervaardiging van meubelstukken. Binnen de machines bevinden zich speciale scheidingswanden waarachter de houten elementen wachten op hun volgende bewerkingsstap. Ze werken met zeer hoge precisie en […]

Lees meer...

7 regels voor kabels in kabelrupsen

7 basisregels voor succesvolle kabelgeleiding in kabelrupsen

Mark van de Waal | 9 februari 2023

De wereld van kabels is ingewikkeld en complex, net als het ontwerp van de kabels zelf. Het is dus belangrijk om de redenen achter de techniek te begrijpen. Voor de chainflex® kabels hebben we 7 basisregels opgesteld voor een succesvolle kabelgeleiding die ervoor zorgen dat de kabels lang meegaan in uw kabelrupstoepassing. 1. Trekontlastend kernelement Een […]

Lees meer...

kabelmonitoring-voorkomt-kabelbreuk

Een nieuwe kijk op kabelmonitoring: Identificeer kabelproblemen in een vroeg stadium en voorkom kabelbreuk met i.Sense CF.D

Mark van de Waal | 20 december 2022

Een willekeurige maandagochtend in een autofabriek ergens op deze aardbol: een robot last carrosseriedelen aan elkaar. Dankzij een zevende as beweegt hij in een groot werkgebied en de data wordt via Ethernet-kabels aangeleverd. Een technicus opent de schakelkast van de lasrobot om te zien of alle Ethernet-kabels correct functioneren. Maar de gekleurde signaallampjes van de […]

Lees meer...