Low cost automatisering
Industriële automatisering staat niet stil. Terwijl industriële robots al lange tijd worden ingezet in productielijnen voor repetitieve en zware taken, wint een nieuwe technologie snel terrein: de cobot (collaborative robot). Voor bedrijven die hun productieproces willen optimaliseren en flexibeler willen automatiseren, is het cruciaal om het verschil tussen deze twee robotsoorten goed te begrijpen. Wat […]
Hoewel robotica en automatisering veel voordelen bieden voor werknemers, productieprocessen en klanten, worden ze nog steeds kritisch bekeken, vooral door kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). De overstap naar automatisering, vooral voor bedrijven met weinig affiniteit met IT, gaat vaak gepaard met hoge investeringen en veel inspanningen. Maar robotfabrikanten richten zich steeds meer op kosteneffectieve alternatieven […]
De ReBeL-cobot van igus is een lichtgewicht robot gemaakt van hoogwaardig kunststof, ideaal voor service-robotica. Met een geïntegreerd besturingssysteem en keuzevrijheid in vrijheidsgraden, biedt de ReBeL veelzijdigheid en efficiëntie. Of het nu gaat om het serveren van koffie of het beladen van machines, de ReBeL is uw betrouwbare partner in automatisering. Ontdek de kracht van […]
Een van de meest gestelde vragen die we krijgen is “hoe makkelijk is het om een robot te ontwerpen?”. Persoonlijk denk ik dat het puur te maken heeft met de perceptie van mensen, een perceptie dat robots en automatisering ingewikkeld zijn. Maar dat is alles wat het is: perceptie, in de meeste gevallen toch. Laten […]
Robotica en automatisering zijn een snel groeiend deel van de industrie in het algemeen, dus deze blog bevat 5 tips om aan de slag te gaan met robotica. Hopelijk worden er enkele producten uitgelicht die uw interesse kunnen wekken. Tip 1 – Besteed uw geld verstandig Beginnen met robotica hoeft niet duur te zijn, sterker […]
Het zijn explosieve tijden voor de Nederlandse en wereldeconomie: de coronapandemie, het tekort aan geschoolde arbeidskrachten, de inflatie en de energiecrisis eisen hun tol. En dat niet alleen. Tegelijkertijd worden veel industrieën geconfronteerd met nieuwe behoeften van de klant. Het sleutelwoord is massaproductie op maat. Steeds meer consumenten keren zich af van kant-en-klare goederen en […]
Met de ReBeL vertrouwt igus volledig op haar expertise met motion plastics: het gebruik van kunststof maakt de robot, met een nettogewicht van 8,2 kilogram, de lichtste servicerobot met cobot-functie in zijn klasse. De mechanische componenten van de ReBeL worden ontwikkeld en geproduceerd in Keulen (D). Ook de eindmontage van de robot vindt plaats op […]
Om te beginnen: wat is een SCARA-robot? Een SCARA-robot is een type industriële robot die steeds populairder wordt voor gebruik in kleine robotassemblagetoepassingen. Er zijn twee acroniemen voor deze robots: Selective Compliance Articulated Robot Arm of Selective Compliance Assembly Robot Arm. De SCARA-robot bestaat uit twee armgewrichten die aan de basis met elkaar verbonden zijn, […]
Industriële robots worden steeds meer gebruikt in tal van industrieën, en niet in de laatste plaats in de verwerkende industrie. Maar waarom zijn deze industriële fabricagerobots belangrijk? En wat is een industriële robot eigenlijk? Wat is een industriële fabricagerobot? Volgens de Internationale Federatie voor Robotica (IFR) wordt de term “industriële robot” gestandaardiseerd als: “een automatisch […]
Maak CAD-modellen voor kabelrups-systemen, robotarmen en conditiebewakingssystemen (en lager producten) en importeer ze direct in uw ontwerp Uitgebreide CAD-bibliotheek zonder registratie igus biedt een CAD-bibliotheek, die engineers veel werk en tijd bespaart. U kunt CAD-modellen maken voor alle igus kabelrupsen, ze downloaden in verschillende bestandsformaten en zelfs direct importeren in uw eigen CAD-programma – en […]