Je moet de trek- en schuifkrachten op kabelrupsen beheersen. Want: waar de krachten toenemen, neemt ook het risico toe. Het i.Sense EC.P systeem garandeert volledige controle, inclusief een uitschakeladvies. Kan worden gebruikt op elke kabelrups, zowel vrijdragend als glijdend – deze sensoren werken zelfs bij veranderende belastingen en fluctuerende omgevingsparameters. Afhankelijk van de toepassingsomgeving zijn […]
EPLAN Electric P8, een van de hoofdproducten van EPLAN GmbH & Co. KG, wordt beschouwd als een van de industriestandaards voor elektrisch ontwerp en biedt ondersteuning bij de planning van fabrieksprojecten, van end-to-end planning tot productie, inbedrijfstelling, service en onderhoud. Onder het motto “efficiënt engineering” worden ook andere toepassingen voor machinebouw, installatietechniek en kastenbouw ontwikkeld, […]
De verpakkingsindustrie vertrouwt sterk op haar productielijnen om aan de bedrijfsverwachtingen te voldoen en succesvol te presteren. Daarom mag, net als bij productielijnen in welke andere industrie dan ook, ongeplande stilstand door uitval van apparatuur niet voorkomen. De financiële kosten van stilstand zijn het risico niet waard. In feite is het minimaliseren van stilstand enorm […]
Met de ReBeL vertrouwt igus volledig op haar expertise met motion plastics: het gebruik van kunststof maakt de robot, met een nettogewicht van 8,2 kilogram, de lichtste servicerobot met cobot-functie in zijn klasse. De mechanische componenten van de ReBeL worden ontwikkeld en geproduceerd in Keulen (D). Ook de eindmontage van de robot vindt plaats op […]
Wat is breukdetectie? (EC.B) De EC.B breukdetectie op kabelrupsen is een conditiebewakingssysteem. Door het installeren van dit systeem is het mogelijk om razendsnel een breuk in iedere schakel van een kabelrups vast te stellen. Deze directe detectie van schade aan de kabelrups kan dure gevolgschade voorkomen en verhoogt tegelijkertijd de installatieveiligheid. Onderdelen van een EC.B-systeem? […]
Innovatie en igus igus is een wereldleider in de productie van hoogwaardige polymeren voor beweging, ook wel bekend als motion plastics. Met een sterke focus op innovatie, streeft igus ernaar om techniek te verbeteren en kosten te verlagen op een CO2-neutrale manier en zonder kunststofafval. In meerdere industrieën heeft igus innovatie gebracht. Dit omvat energietoevoersystemen, […]
Als je deel uitmaakt van de productie-industrie, ben je waarschijnlijk al getuige geweest van de integratie van automatisering in de dagelijkse werkzaamheden. Het minder bekende Industrial Internet of Things (IIoT) kan echter effectieve oplossingen bieden voor veelvoorkomende uitdagingen in de productie, wat kan leiden tot besparingen tot 30% op de onderhoudskosten. In deze blogpost verkennen […]
Defecte transportbanden in treinwasinstallaties leiden herhaaldelijk tot kostbare schade en defecten. Daarom schakelen bedrijven over op door sensoren ondersteunde, genetwerkte igus kabelrupsen als onderdeel van een moderniseringsinspanning. De interactie van conditiebewaking en voorspellend onderhoud stelt operators niet alleen in staat om totaal verlies te voorkomen, maar ook om precies te weten wanneer schade zal optreden […]
Luchthavens vertrouwen op passagiersbruggen om reizigers gemakkelijk te laten in- en uitstappen. Als de passagiersbruggen uitvallen, is het veel moeilijker of zelfs onmogelijk om het vliegtuig te betreden. Een manier om storingen aan instapbruggen te voorkomen is het gebruik van kabelrupsen en i.Sense EC.P conditiebewaking van igus. Met kabelrupsen functioneren passagiersbruggen probleemloos en de behoefte […]
Om te kunnen begrijpen hoe u geld kunt besparen met conditiebewaking, moeten we eerst begrijpen wat het precies inhoudt. Dus: wat is conditiebewaking? Conditiebewaking verwijst naar een systeem dat regelmatig of continu de conditie van een machine registreert of bewaakt. Als er dan een storing of schade optreedt aan een component of subsysteem, kan het […]